Loading
Caso práctico
Recent ActivityRecent Activity

Consejo Municipal de Hamilton cumple las normas al actualizar sistema

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Consejo Municipal de Hamilton cumple las normas al actualizar sistema hero image

Desafío

  • Actualizar los controles de supervisión y adquisición de datos para mejorar la capacidad del Consejo Municipal de Hamilton de almacenar, analizar e informar datos operativos de manera segura.

Soluciones

  • FactoryTalk Historian SE recolecta y almacena datos de todos los niveles de la organización.
  • FactoryTalk VantagePoint® EMI permite que la organización vea la información que contribuye con el funcionamiento operativo.
  • FactoryTalk AssetCentre proporciona un acceso seguro al sistema de la organización al gestionar el uso y los cambios de contratistas en el sistema.

Resultados

  • Migración/transición uniforme hacia la arquitectura FactoryTalk - Los productos que incluyen FactoryTalk View SE, FactoryTalk Historian, FactoryTalk Vantage Point, FactoryTalk Asset Centre y FactoryTalk ViewPoint se instalaron satisfactoriamente.
  • Mejor capacidad para cumplir con los reglamentos del agua de una manera más eficiente - Mejor visibilidad en el proceso de producción para informes y análisis históricos y en tiempo real. La recolección y el almacenamiento de datos prevalidados aseguran la inclusión únicamente de información precisa en los informes. Portal en la Web para la generación de informes que ayuda a mantener un único lugar para los datos.
  • Mayor accesibilidad a datos confiables - Acceso a un almacenamiento de datos de 10 años, para satisfacer los requisitos de conformidad. Capacidad de proporcionar una variedad de informes más amplia, ya sea en forma diaria, semanal o mensual.
  • Flexibilidad adicional para el personal que opera el sistema actualizado - El personal tiene la capacidad de gestionar de manera externa el sistema a través de tablets o teléfonos inteligentes.

El río Waikato, el más largo de Nueva Zelanda, proporciona todo el suministro de agua de la ciudad de Hamilton. El Consejo Municipal de Hamilton se encarga del tratamiento, la distribución y la gestión del agua para asegurar que, cuando llegue a los consumidores, esté libre de organismos nocivos y cumpla con las normas de suministro.

El sistema de suministro de agua reticulado de Hamilton consta de una planta de tratamiento del agua que proporciona agua potable a ocho tanques diferentes, ubicados alrededor de la ciudad, a través de 1,000 km de tuberías. La red (de cañerías) reticulada lleva el agua directamente a los grifos de los consumidores. Cada segundo de cada día, el consejo Municipal de Hamilton suministra un promedio de 2,385 vasos de agua potable de alta calidad a más de 51,000 instalaciones domésticas e industriales.
El consejo también es responsable del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (WWTP, en inglés) de Pukete, la única instalación de tratamiento de aguas residuales de Hamilton. Esta planta brinda servicios a una región que creció rápidamente en las últimas décadas hasta llegar a una población de más de 150,000 personas. Así como la ciudad, la planta de tratamiento de aguas residuales de Pukete tiene un desarrollo constante, en su caso, para mejorar el funcionamiento operativo y mantener la conformidad con las cambiantes normativas gubernamentales.
Al aprovechar la suite integrada de producción y rendimiento FactoryTalk® de Rockwell Automation, el Consejo Municipal de Hamilton implementó una actualización del sistema de controles de supervisión y adquisición de datos (SCADA) en su planta, lo que mejoró la capacidad de las partes interesadas clave para tomar decisiones informadas, mejorar la eficiencia en el funcionamiento y alcanzar el cumplimiento normativo.

Cumplir con los requisitos de productividad y de conformidad

El agua potable segura, disponible para todos, es un requisito fundamental para la salud pública. En 2008, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda emitió normas de agua potable modificadas.
Para cumplir con estos reglamentos, es responsabilidad de las instalaciones de tratamiento de agua monitorear, guardar y proporcionar informes mensuales sobre los niveles de producción, entrada y descarga de agua.
Fundamentalmente, las normas exigen que las plantas de tratamiento del agua conserven los datos operativos por 10 años. Hace más de una década, Rockwell Automation proporcionó al consejo la suite de software para su sistema de controles de supervisión y adquisición de datos (SCADA) anterior. Sin embargo, con el paso del tiempo, el sistema RSView® 32 quedó desactualizado y no podía cumplir con los requisitos normativos actuales establecidos por el gobierno de Nueva Zelanda.
Con su sistema de controles de supervisión y adquisición de datos anterior, el consejo solía registrar los datos manualmente antes de transferir esta información a hojas de cálculo de Microsoft® Excel® para realizar los informes. Se necesitaba un sistema de informes automatizado más rápido y preciso, y que pudiera generar rápidamente informes predeterminados de manera automática para compartir con los grupos autorizados.
“Nuestro sistema anterior estaba desactualizado y necesitábamos una actualización para simplificar el proceso de cumplimiento de los actuales reglamentos del agua en Nueva Zelanda. No solo eso, sino que también identificamos el potencial para mejorar la eficiencia operativa en la planta al implementar un sistema integrado que apunta a aumentar la productividad y reducir el tiempo improductivo”, dijo Gary Pitcaithly, gerente de Automatización y Electricidad del Consejo Municipal de Hamilton.
Un objetivo clave de la actualización era brindar un sistema que tuviera la capacidad de retener los datos de 10 años de una manera estable y confiable. Al mismo tiempo, el sistema tenía que proporcionar eficiencia operativa en comparación con el sistema operativo anterior, mientras que también debía mantener un entorno seguro accesible solo para las partes interesadas con autorización.
Para mejorar este proceso, el consejo Municipal de Hamilton le encomendó a Rockwell Automation proporcionar las últimas versiones de la suite de software FactoryTalk como el elemento fundamental para una actualización de su sistema. De acuerdo con Prasad Nory, gerente de Industria -Pacífico Sur en Rockwell Automation: “FactoryTalk Historian y FactoryTalk Vantage Point cada vez más se convierten en estándar de la industria del agua/aguas residuales, especialmente con la necesidad de estar en conformidad con las cambiantes normas de agua potable. Algunos consejos también han utilizado FactoryTalk Historian ME en sus estaciones de bombas para almacenar datos de manera local para cuidarse de fallos de comunicación y alcanzar la conformidad”.
“Estos son algunos de los principales beneficios que el consejo identificó al actualizarse a la suite FactoryTalk: una generación de informes superior para estar en conformidad con los reglamentos gubernamentales, mejor confiabilidad y estabilidad del sistema y una reducción de riesgos cuando los contratistas están en la planta para realizar modificaciones o mayores expansiones”.
La suite del software FactoryTalk brinda un intercambio de información en tiempo real entre las organizaciones, un elemento fundamental que permite tomar decisiones de negocios mejor informadas, mejorar la capacidad de respuesta, aumentar la productividad, reducir los costos y facilitar la conformidad con los reglamentos.
Implementada internamente por Pitcaithly, El Consejo Municipal de Hamilton actualizó el sistema de la planta de tratamiento de aguas residuales durante seis meses para incluir las aplicaciones Factory View (SE), FactoryTalk Historian, FactoryTalk VantagePoint, FactoryTalk AssetCentre y FactoryTalk ViewPoint. El equipo de Mantenimiento y Servicio de Asistencia al Cliente de Rockwell Automation brindó asistencia al consejo durante la actualización, en particular para la migración de Historian Classic a FactoryTalk Historian.
FactoryTalk Historian y FactoryTalk VantagePoint proporcionan las capacidades de generación de informes y almacenamiento a largo plazo requeridas para cumplir con las normas de agua. Los datos se almacenan en el servidor Historian por el período de conservación obligatorio de 10 años y se accede fácilmente para fines de análisis y elaboración de informes/para el análisis y la elaboración de informes. La planta utiliza FactoryTalk VantagePoint para programar y producir informes generados de manera automática que proporcionan información periódica sobre el consumo, la descarga, el ingreso, la calidad y los niveles de almacenamiento de agua.
FactoryTalk AssetCentre proporciona mejores capacidades de control de contratistas, gestión de cambios y almacenamiento. Lo más importante es que la planta ahora está en posición de cumplir eficientemente con los reglamentos de agua en Nueva Zelanda, incluido el almacenamiento de datos y registros por 10 años.

Entrega de agua dulce y un medioambiente limpio

Los beneficios de la nueva solución de Integrated Architecture® ayudarán a la planta a suministrar agua dulce potable y un medioambiente limpio a los residentes de Hamilton por muchos años más. Según Pitcaithly, los datos históricos y de informes ahora están disponibles de una manera más rápida y precisa luego de la implementación de la suite FactoryTalk, como el consejo había imaginado antes de la actualización.
“La actualización brindó mayor facilidad de uso de nuestro sistema en toda la planta de tratamiento de aguas residuales. El nuevo Historian es superior en el modo que almacena los datos y hace que la generación de información para informes vitales sea una tarea mucho más eficiente de realizar”, explica Pitcaithly. “El software Vantage Point nos permite desarrollar informes cuando uno desee, ya sean para conformidad con las normas de agua o para otras necesidades. Estos informes luego se pueden publicar como informes basados en la web que estén disponibles para cualquier persona autorizada para verlos”.
Otro resultado clave de la actualización fue la flexibilidad que agregó al personal que opera el sistema en la planta de tratamiento de aguas residuales. “La suite del software FactoryTalk le permitió a nuestro equipo ser más flexible con su tiempo, ya que ahora podemos editar o actualizar informes sobre la marcha.
Ahora simplemente almacenamos nuestros datos directamente en Historian y los datos se difunden del PAC (controlador programable de automatización) a una interface humana. Los datos se incorporan en las planillas de cálculo para que nosotros investiguemos, ya sea de forma diaria, semanal o mensual, si tenemos un exceso de turbiedad o si los niveles de cloro no son los indicados”, dijo Pitcaithly.
La flexibilidad se extiende a la capacidad de los usuarios del sistema para acceder de manera remota al software desde tablets o teléfonos inteligentes. “El equipo tiene tablets y teléfonos inteligentes que básicamente pueden acceder a FactoryTalk View en cualquier lugar del mundo; así, si están fuera de la oficina o de guardia, pueden acceder fácilmente al sistema y realizar cambios clave”, concluye Pitcaithly.
Dado el potencial operativo recién descubierto que proporciona la suite del software FactoryTalk, el consejo planea continuar actualizando y mejorando su sistema en los próximos años con la utilización de estas capacidades.
Los resultados que se mencionaron anteriormente son específicos del uso del consejo Municipal de Hamilton de los productos y servicios de Rockwell Automation junto con otros productos. Los resultados específicos pueden variar para otros clientes.

Publicado 25 de septiembre de 2015

Temas: Agua aguas residuales
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase
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
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos Chevron RightChevron Right