Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 en envolvente están disponibles como no combinados, en combinación con desconector con fusibles o en combinación con disyuntor. Los arrancadores suaves envolventes se pueden personalizar completamente con una gran variedad de opciones instaladas de fábrica y están prediseñados para plazos de entrega de fábrica rápidos.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
Comparación de productos
Características |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
Verdadero control trifásico | ✓ | ✓ | ✓ |
Derivación | Externo o interno | Interno | Interno |
Protección y diagnóstico | Líder en la industria | Avanzado | Básico |
Modos de arranque/paro | 17 | 9 | 5 |
Tipo de envolvente | 1/12/4 o 3R | 1/12/4 o 3R | 1/12/4 o 3R |
Módulos de comunicación instalados de fábrica (opcional) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™ y ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™ y ProfiBUS | Ninguna. |
Rango de voltaje | 200 a 575 V CA | 200 a 575 V CA | 200 a 575 V CA |
Voltaje de control | 100 a 240 V CA | 100 a 240 V CA | 100 a 240 V CA |
Oferta y personalización opcionales | Extenso | Extenso | Moderado |
Personalización a través de estándares modificados | ✓ | ✓ | ✓ |
Programación a través del software Connected Components Workbench™ | ✓ | ✓ | ✓ |
Especificaciones
Homologaciones
-
cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956, guías NMFT, NMFT7)
-
Certificación de CSA (Archivo N.º LR 1234)
-
Marcado CE (de tipo abierto) de acuerdo con EMC y la directiva de bajo voltaje
-
Certificación CCC
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los controladores inteligentes de motores en envolvente Bulletin 150, 152 y 153 | 150-PP007 | |
Guía de selección de arrancadores en envolvente con cableado encajable | CMPNTS-SG001 | |
Datos técnicos de los controladores inteligentes de motores SMC-3, SMC Flex y SMC-50 | 150-TD009 | |
Datos técnicos de los controladores inteligentes de motores en envolvente SMC-3, SMC Flex y SMC-50 | 150-TD010 | |
Folleto del Centro de configuración regional occidental | CMPNTS-QR003 | |
Folleto del Centro de configuración regional central | CMPNTS-QR004 |
Recursos
- Asistente de cálculo aproximado de SMC: obtenga un análisis más avanzado del dispositivo y del sistema.
- Asistente térmico de SMC: realice análisis térmicos sencillos y la selección de un producto SMC para una aplicación determinada.