Nuestros arrancadores de tipo abierto IEC incluyen modos de funcionamiento directo en línea, con inversión y a velocidad variable y están disponibles en hasta 97 A.
Descripción general
Características
- Controladores de motor combinados cULus Listed tipo F coordinación de tipo 1 y 2
103S/107S
- Rango de corrientes: 0.1…90 A
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de dos componentes con disyuntor de protección de motor y contactor IEC
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel
103T/107T
- Rango de corrientes: 0.1…45 D
- Sin inversión (Boletín 103) y con inversión (Boletín 107)
- Arrancadores de tres componentes con protector de circuito de motor o portafusible, contactor IEC y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Controladores de motor combinados autoprotegidos cULus Listed Tipo E
- Montados en sistema de montaje en barra de bus Boletín 141A o módulos de montaje en panel
Especificaciones
Homologaciones
- Etiqueta CE
- cULus Listed
- Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure de control de motores de alta eficiencia | IE3-BR001 | |
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente IEC | 100-PP006 | |
Especificaciones de contactores IEC | 100-TD013 | |
Datos técnicos y especificaciones del arrancador de tipo abierto CEI | 190-TD003 | |
Especificaciones de relés de sobrecarga bimetálicos 193-K, 193-T1 | 193-TD010 | |
Especificaciones del disyuntor de protección de motores y protector de circuitos de motores | 140-TD005 | |
Especificaciones de relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Descripción de producto de capacidades nominales de corriente de cortocircuito globales | SCCR-PP002 |