Nuestros interruptores de arranque de motor manuales NEMA están diseñados para utilizarse en la instalación del arranque de motores. Los interruptores Bulletin 600 ofrecen protección contra sobrecarga para motores de CA/CC monofásicos pequeños. Los interruptores Bulletin 609 y 609U están diseñados para utilizarse en instalaciones del arrancador de motores donde no se requiere un control de botón pulsador remoto. Los interruptores boletín 609U y 609TU proporcionan arranque a voltaje de línea pleno, protección contra sobrecarga térmica y protección contra voltaje insuficiente.
Descripción general
- Indicador de posición de los contactos
- Características de enclavamiento
- Envolventes de tipo abierto, Tipo 1 y Tipo 12
- Protección contra voltaje insuficiente
Especificaciones
Homologaciones
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación de CSA — Archivo N.º LR 1234
Zona peligrosa
- UL Listed - Archivo N.º E10314
- Certificación de CSA — Archivo N.º LR 11924
boletín 600
- UL Listed — Productos en envolvente — Archivo N.º E14841, guía N.º NLRV
- UL Recognized — Productos de estilo abierto — Archivo N.º E14841, guía N.º NLRV2
Boletín 609, 609U
- cULus Listed — Archivo N.º E14841; guía N.º NLRV/NLRV7
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Datos técnicos de especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Datos técnicos de especificación de relé de sobrecarga de aleación eutéctica | 592-TD009 | |
Datos técnicos de especificaciones de elemento térmico | 592-TD010 | |
Datos técnicos de especificaciones de interruptores de arranque manual NEMA | 600-TD002 |