Nuestros arrancadores NEMA de voltaje a tensión plena abiertos/en gabinete incluyen modos de funcionamiento sobre la línea, con inversión y a dos velocidades, y están disponibles hasta en 2250 A.
Descripción general
- Ofrece montaje del riel DIN o panel
- Trifásico y monofásico disponibles
- Trabaja con relés de sobrecarga electrónicos E100 y relés de sobrecarga electrónicos E300
Bulletin 305/309
- Con inversión (Bulletin 305) y sin inversión (Bulletin 309)
- Tamaños NEMA 0 a 6
- Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
- Disponible con envolvente metálico: tipo 1, 3R/12 y 4/4X
- Incluye bloques de terminales con codificación de colores para cableado encajable
Bulletin 505/509
- Con inversión (Bulletin 505) y sin inversión (Bulletin 509)
- Tamaños NEMA 00 a 9
- Relé de sobrecarga electrónico y contactor NEMA no combinado con módulo de comunicación opcional
- Configuración vertical disponible con el Bulletin 505V en tamaños de 0 a 5
- Disponible con envolvente metálico: acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9
Múltiples velocidades Bulletin 520
- Tamaños NEMA 0 a 7
- Relé de sobrecarga electrónico y contactores de múltiples velocidades NEMA no combinados con módulo de comunicación opcional
- Configuración vertical disponible en tamaños de 0 a 5
- Disponible con envolvente metálico: acero inoxidable tipo 1, 3R/12, 4/4X y zona peligrosa 7 y 9
Especificaciones
Homologaciones
Bulletin 305, 309
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
Bulletin 505, 509, 520
- Certificación CSA - LR1234
- UL Listed - Archivo n.º E3125; Guía n.º NLDX
- Zona peligrosa:
- UL Listed - Archivo N.º E10314
- Certificación CSA - LR11924
Cumplimiento normativo
- Certificación ABS 4/15.115 - American Bureau of Shipping (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
- Marcado CE (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
- CSA C22.2 N.º 14
- EN/IEC 60947-4-1 (SOLO Boletines 505, 509)
- IEEE 45 (SOLO Bulletin 505)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (Sistemas de control industrial)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto de los arrancadores abiertos y en envolvente NEMA | 500-PP013 | |
Guía de selección de arrancadores en envolvente con cableado encajable | CMPNTS-SG001 | |
Datos técnicos de especificaciones para clasificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y contacto | IC-TD002 | |
Datos técnicos de especificación de relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011 | |
Datos técnicos de especificaciones de arrancador y contactor de CA NEMA | 300-TD003 | |
Especificaciones del arrancador y contactor del envolvente línea Bulletin 300 NEMA | 300-TD004 | |
Datos técnicos de especificaciones de contactor, arrancador y cuadro para bombas NEMA | 500-TD014 | |
Datos técnicos de especificación de relé de sobrecarga de aleación eutéctica | 592-TD009 | |
Datos técnicos de especificaciones de elemento térmico | 592-TD010 | |
Cableado del arrancador en envolvente en pocos pasos | CMPNTS-SP007 | |
Folleto del Centro de configuración regional de Canadá | CMPNTS-QR002 | |
Centro de configuración regional occidental | CMPNTS-QR003 | |
Folleto del Centro de configuración regional central | CMPNTS-QR004 |