Nuestros contactores en vacío de media tensión Bulletin 1102C/1104C Bulletin 1502 proveen fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios. Nuestra tecnología de vacío ofrece una extinción del arco eficaz por encima del nivel de 600 V cuando utiliza un contactor compacto y duradero. Nuestros contactores en vacío tienen enclavamientos mecánicos y eléctricos para evitar que los contactores se cierren simultáneamente.
Descripción general
Contactores en vacío NEMA 1102C/1104C
- Diseñado para usar hasta con 1500 V
- Ofrece funciones ideales para minería y bombeo, donde se utilizan voltajes superiores a los 600 V.
- Proporciona extinción de arcos eficaz para más de 600 V. Cuenta con indicador visual de encendido y apagado.
- Contiene terminales de línea y carga en la parte frontal para facilitar el cableado.
- Incluye contactos auxiliares de montaje lateral a presión.
Contactores en vacío de media tensión 1502
- Diseño compacto y liviano
- Ofrece alta capacidad de interrupción.
- Presenta una corriente de bajo corte.
- Contiene indicador visual de desgaste de contactos.
- Proporciona una recuperación dieléctrica excelente, que permite una alta frecuencia de conmutación.
- Incluye un ensamble de imanes de una bobina/núcleo (solo para 800 A).
- Permite minimizar el mantenimiento.
Especificaciones
Homologaciones
Bulletin 1102C/1104C
- CSA C22.2, Nº 14
- CSA C22.2, N.º 14-05
- cULus Listed: archivo N.º E3125; guía N.º. NLDX, NLDX7
- UL 508
Bulletin 1502
- CE
- CSA 22.2, N.º 253
- IEC 62271-106
- UL 347
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Datos técnicos de especificaciones de arrancadores y contactores en vacío | 1100-TD004 | |
Datos técnicos de la aplicación de protección contra sobretensiones Bulletin 1502 para contactores al vacío | 1500-TD221 | |
Manual del usuario del contactor 400 A de media tensión Bulletin 1502, series E y F | 1502-UM052 | |
Manual del usuario del módulo de control de contactor IntelliVAC (serie E) | 1503-UM053 |