Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Servomotores Kinetix TL-Series

  • Los servomotores Kinetix® TL-Series™ de Allen‑Bradley proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación.
  • Gama de servomotores Kinetix® TL-Series™ de Allen-Bradley
Los servomotores Kinetix® TL-Series™ de Allen‑Bradley proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación.
Gama de servomotores Kinetix® TL-Series™ de Allen-Bradley

Los servomotores Kinetix® TL-Series™ proporcionan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. Los servomotores Kinetix TLP Plus amplían la oferta hasta 15 kW e incluyen una opción de retroalimentación absoluta de alta resolución de 24 bits. Los servomotores polivalentes Kinetix TLP ofrecen un amplio rango de potencia y optimización con la plataforma de servovariadores Kinetix 5100. Los servomotores compactos Kinetix TL y TLY son ideales para aplicaciones de baja potencia.

Comuníquese con un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Busque un socio de producto
TL-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Software
  • Documentación

Descripción general

  • Proporciona una solución asequible para atender una amplia gama de aplicaciones.
  • Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores y, así, obtener un dimensionamiento óptimo del sistema.
  • Opción de una vuelta y múltiples vueltas (requiere batería) con un dispositivo de retroalimentación físico

Servomotores Kinetix TLP multifuncionales

  • Disponible en 200 V y 400 V en 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, y 235 mm
  • Clasificación de potencia de 50 W a 15 kW
  • Opción de freno 24 VCC integral
  • Retroalimentación de alta resolución de 24 bit
  • UL Recognized de acuerdo con los estándares UL y CSA pertinentes, y etiqueta CE para las directivas pertinentes
  • Diseño óptimo para servovariadores Kinetix® 5100 para el rendimiento del sistema
  • Servomotores Kinetix TL y TLY Compact
  • Tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
  • Estricto control de la posición con resolución de 17 bits

Servomotores Kinetix TL y TLY Compact

  • Disponible en 200 V con tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
  • Opción de freno de 24 V integral
  • Estricto control de la posición con resolución de 17 bits

Directivas aplicables:

  • Robótica
  • Manejo de materiales
  • Tablas X-Y
  • Maquinaria especial
  • Fabricación de semiconductores
  • Equipos médicos/de laboratorio
  • Máquinas de envasado ligero
  • Maquinaria de oficina

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Software

Utilice el siguiente software para programar sus servomotores de TL-Series™

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El software Studio 5000 Logix Designer® supone una mejora de la productividad y es lo único que necesita para gestionar la gama de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ y sistemas de control relacionados.

Primeros pasos
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Primeros pasos
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar su rendimiento empresarial. Desde la fase de diseño y de puesta en marcha, hasta las necesidades de datos de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
Descripción de producto del servomotor Kinetix TLP y servovariador Kinetix 5100 KNETIX-PP001
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los servomotores Kinetix TLP Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los servomotores Kinetix TL y TLY

Homologaciones

  • Etiqueta CE
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomotores compactos Kinetix TL Chevron RightChevron Right