Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Motores principales asíncronos MMA de Kinetix

  • Vista isométrica de un motor Kinetix MMA con soplador axial en su tipo de placa de gran formato

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Vista isométrica de un motor MMA de Kinetix en el tamaño de estructura grande con un ventilador radial

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Una vista isométrica de un motor MMA de Kinetix en formato de estructura pequeña

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vista isométrica de un motor Kinetix MMA con soplador axial en su tipo de placa de gran formato

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Vista isométrica de un motor MMA de Kinetix en el tamaño de estructura grande con un ventilador radial

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Una vista isométrica de un motor MMA de Kinetix en formato de estructura pequeña

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Los motores principales asíncronos Kinetix® MMA son motores de inducción con corriente alterna trifásica, optimizados para los servovariadores Kinetix 5700 y compatibles con Kinetix® 7000, así como con los variadores de la serie PowerFlex® 750.

Saque el máximo partido a una amplia gama de aplicaciones severas que requieren la mayor potencia de salida y par con seis alturas de eje diferentes y varios rangos de velocidad.

Obtenga resultados de aplicaciones y clientes gracias a las muchas funciones configurables y opciones especiales, que hacen que este motor tenga éxito en una gran variedad de sectores y aplicaciones.

Póngase en contacto con un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
Motores principales asíncronos MMA de Kinetix
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Documentación

Descripción general

  • Ofrece una gama de potencia ampliada, de 0.6 a 205 kW
  • Ofrece mayores opciones de velocidad nominal y capacidades de velocidad máxima
  • Ofrece otras opciones de encoders. Elija entre 9 diferentes, incluido el estándar de seguridad SIL2.
  • Incluye una oferta mejorada de rodamientos: opciones de bolas, rodillos y de alta velocidad
  • Incluye opciones de montaje ampliadas, con montaje en pie y brida para todos los tamaños
  • Ofrece un monitoreo mejorado de la temperatura con sensores térmicos añadidos
  • Incluye opciones de protección para ambientes difíciles o húmedos

Directivas aplicables:

  • Conversión
  • Bobinado/desenrollado/rebobinado
  • Laminadoras
  • Cuchilla móvil
  • Manejo de materiales
  • Fabricación de neumáticos
  • Conformación de metales

Instantánea del producto

Tamaño MMA
(altura del eje, mm)

Velocidad nominal rpm

Velocidad máx., rpm

Potencia nominal, kW

Par nominal, N•m

Par pico, N•m

SH80

580…2600

1400…6000

0.6…8.6

10.5…31.5

21…88

SH100

580…2600

1400…6000

2.3…21.1

35.6…94.6

80…200

SH132

580…2600

1400…6000

6.4…48.4

90.7…217

200 a 400

SH160

580…2600

1400…6000

15.3…85.8

196…385

450…700

SH180

580…2200

1400…5200

22.6…109

285…618

730…1400

SH225

580…1800

1400…4300

39.6…205

573…1239

1200…2600

Loading
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia técnica
Centro de descargas y compatibilidad de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Obtenga más información

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Documentación

Resource Publication Number Language
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los motores principales asíncronos Kinetix MMA

Homologaciones

China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (anteriormente C-Tick)
  • KCC
  • EAC
  • RoHS de China
  • EU RoHS
  • Marruecos
  • WEEE
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores rotativos Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motores principales asíncronos MMA de Kinetix Chevron RightChevron Right