Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Impulsores integrados lineales

  • Los propulsores lineales integrados Boletín LDAT de Allen-Bradley proporcionan un movimiento lineal de alta velocidad desde el primer momento y son capaces de empujar, halar o transportar una carga.
Los propulsores lineales integrados Boletín LDAT de Allen-Bradley proporcionan un movimiento lineal de alta velocidad desde el primer momento y son capaces de empujar, halar o transportar una carga.

Los impulsores integrados lineales boletín LDAT proporcionan un movimiento lineal de carga de alta velocidad desde el primer momento y son capaces de empujar, presionar o transportar una carga. Son accionadores lineales confiables que combinan altos niveles de velocidad y aceleración, fuerzas de impulso máximo y tecnología de variador directo que ayuda a maximizar el rendimiento y la confiabilidad.

Contacte a un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
Propulsores lineales LDAT integrados
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Software
  • Documentación

Descripción general

  • Alta velocidad (hasta 5 m/s) y aceleración (norma 5g, superior con revisión)
  • La tecnología Direct drive elimina elementos de desgaste asociados con la conversión de movimiento rotativo a lineal.
  • El cojinete lineal integrado brinda la capacidad de transportar una carga sin tener que montar y alinear cojinetes externos.
  • La solución prediseñada lo ayuda a reducir el tiempo de ingeniería, diseño y documentación.
  • Múltiples superficies de montaje y métodos proporcionados

Las aplicaciones típicas para el impulsor lineal integrado incluyen:

  • Encartonado
  • Embalaje de cajas de carga final
  • Embalaje de cajas de carga superior
  • Tapas móviles
  • Bolsa horizontal
  • Transportadores de movimiento horizontal
  • Formación de cajas y bandejas
  • Alimentación de entrada/salida

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Software

Utilice el siguiente software para programar sus Thrusters lineales integrados.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.

Primeros pasos
Main Image
La base para su transformación digital industrial

El software de automatización industrial FactoryTalk® está diseñado para ser compatible con un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, entre ellas Internet de las cosas. Todo comienza en la periferia, en la que se produce la fabricación y se escala desde las instalaciones hasta la nube. Imagine sobrealimentar el ambiente industrial con un software que ofrece un diseño de vanguardia, maximiza la eficiencia operativa y ofrece ventajas de mantenimiento predictivo y aumentado.

Primeros pasos

Documentación

Resource Publication Number Language
Descripción de producto de impulsor lineal integrado LDAT-PP001
 
¿Busca documentación técnica?

Visite el Centro de documentación técnica para encontrar las especificaciones de productos, guías de instalación, manuales del usuario, certificaciones de productos y mucho más.

Consulte las publicaciones técnicas y homologaciones de los actuadores lineales integrados

Homologaciones

UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Soluciones lineales Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Accionadores lineales Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Actuadores lineales Kinetix LDAT Chevron RightChevron Right