Los receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel. Este conector de metal fundido con 4 cables de cinc es ideal para la terminación de cables en envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Permite la instalación en el campo sin necesidad de herramientas manuales
- Incluye conductores 2422 AWG
- Ofrece una configuración de 4 pines
- Incluye PG9
- Proporciona una junta tórica Viton®
- Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
- Ofrece tecnología de conector con desplazamiento del aislamiento (IDC) que permite una instalación segura y fiable
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |