Los cables con un conector tipo micro EAC Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye 22 AWG
- Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
- Incluye las tuercas de acoplamiento de trinquete que resisten la vibración
Selección de productos
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |