Nuestros cables con un conector y cables con conectores tipo CC micro (M12) Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Disponibles con conectores sobremoldeados rectos o rectangulares de 4 o 5 pines, estos cables ofrecen distintos tipos de materiales y colores de forro, que incluyen el rojo para identificar las aplicaciones de seguridad. Algunos modelos incluyen blindaje trenzado para reducción de ruido e indicadores de estado para indicación del estado de la alimentación eléctrica y la salida.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye varios tipos de forros: PVC, PUR, TPE, Toughlink™ y Toughweld™
- Ofrece longitudes estándar de 1, 2, 5 y 10 m
- Ofrece cable de 16, 18, 22 y 24 AWG estándar
- Incluye tuerca de acoplamiento de trinquete para una resistencia adicional a la vibración
- Ofrece modelos de cable de CC micro a mini y CC micro a Pico
- Ofrece forros de cable color rojo para identificar las redes de seguridad de sus máquinas
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
- Conformidad con UL 2238
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Descripción de producto de la homologación UL2238 para cables con un conector/cable con conectores | 889-PP003 | |
Componentes esenciales: descripción de producto de conectividad y cableado para Ethernet | 1585-PP004 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |