Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo micro de CA Bulletin 888 están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel. Están disponibles en versiones de doble ranura de 3, 4 y 5 pines, macho o hembra, con tuercas de 1/2 pulgada NPT o M14X1 para una conexión rápida y fácil para desconectar rápido los conectores de acoplamiento.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye receptáculos tipo mamparo macho y hembra
- Incluye conductores 22 AWG estándar
- Incluye casco de aluminio anodizado
- Proporciona el código de colores automotriz de EE. UU. estándar
- Ofrece la configuración de tres, cuatro, cinco o seis pines
- Ofrece roscas de 1/2 pulgada 14 NPT o 18 NPT de 1/4 pulgada
Especificaciones
Homologaciones
-
Certificación CSA
-
UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cables con conectores y enchufables de campo | 889-TD002 |