Loading
Weißes Allen-Bradley-Logo

Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Eine neue Ära der On-Machine™-Bewegungssteuerung hat begonnen. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix® legen wir die Messlatte für Ihre nächste Maschinenkonstruktion höher: Diese Antriebsplattform bietet die hohe Leistung des Kinetix® 5.700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine-Formfaktor, mit dem Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher werden als je zuvor.

Verfügbar im ersten Quartal – Kalenderjahr 2023

Eine 45-Grad-Seitenansicht eines dezentralen Servoantriebs von ArmorKinetix und eines dezentralen Servos und Motors von ArmorKinetix nebeneinander auf einem weißen Hintergrund.
Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Ihre Maschinen – schlanker, umweltfreundlicher und leistungsfähiger

Entdecken Sie die Technologie, die hinter schnelleren Einsätzen und leistungsfähigeren intelligenten Maschinen steht. Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix bieten eine modulare, erweiterbare Lösung für Ihre Bewegungssteuerungsanforderungen. Durch die Montage der Antriebe außerhalb des elektrischen Schaltschranks können Sie die Systemkomplexität drastisch reduzieren, die Gesamtsystemkosten senken und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiver zu arbeiten.

Chevron DownChevron Down

Flaschen drehen sich in einer Maschine unter einem Revolverkopf, der sie mit Wasser füllt.
Erfahren Sie mehr über unsere OEM-Lösungen Erfahren Sie mehr über unsere Endkundenlösungen

Intelligente Bewegungssteuerung für Ihr nächstes intelligentes Maschinenkonzept

Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix geben Herstellern ein neues Werkzeug an die Hand, um Produktionsmaschinen effizienter und effektiver zu gestalten.

Diese Technologie, die als integrierte Antriebs- und Motorlösung und als motornaher Antrieb verfügbar ist, ermöglicht einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, die weniger Teile und Anschlüsse benötigen und einen geringeren Platzbedarf haben. Dies führt zu kürzeren Bauzeiten, weniger Ausfallquellen und höherer Produktivität pro Quadratmeter.

Erfahren Sie, wie dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix Ihre Maschinenkonzepte verbessern können.


Was kann die dezentrale Bewegungssteuerung für Sie leisten?

Produktionsmaschinen können sich als kompliziert erweisen, wenn es darum geht, sie zu entwickeln, zu bauen und zu unterstützen. Der Wechsel zu einer dezentralen Architektur mit dezentralen Antrieben von ArmorKinetix kann diese Anwendungen vereinfachen und zu einer höheren Wertschöpfung beitragen. Die Umstellung auf ein dezentrales Design kann die Verkabelung um bis zu 90 % reduzieren und die Gesamtsystemkosten um durchschnittlich 30 % senken.

Erfordert Ihre ideale Maschine mehrere On-Machine-Komponenten? ArmorKinetix zeichnet sich durch ein standardisiertes, maschinenzentriertes Design aus, das die Kopplung der Servoantriebe mit anderen On-Machine-Geräten einfach und leicht verständlich macht.

Interaktive On-Machine-Demo
Digitales Rendering einer Produktionsstraße mit einem Armor GuardLogix, Armor PowerFlex, ArmorBlock E/A und einem dezentralen Servoantrieb von ArmorKinetix, der am Förderband montiert ist.
Interaktive On-Machine-Demo

Erfahren Sie mehr darüber, wie die dezentralen Antriebe von ArmorKinetix und unser On-Machine-Portfolio Ihnen helfen können, neue Effizienzniveaus zu erreichen.

Weitere Informationen

Vereinfachte Maschinendesigns, grenzenlose Möglichkeiten

Verringerung der Maschinenstellfläche

Durch die externe Montage Ihrer Antriebe und die Verkettung Ihres Bewegungsnetzwerks können Sie die Maschinengröße und die Kabellänge reduzieren und Systeme entwerfen, die weniger Teile benötigen.

Erweiterte Analysen

Nutzen Sie die Daten von integrierten Vibrations- und Wärmesensoren, um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und mögliche Probleme schnell zu diagnostizieren, ohne den Steuerungsschaltschrank öffnen zu müssen.

Verbesserte Installation

Dezentralisieren Sie Ihre Bewegungsarchitektur, um weniger Teile zu verwenden und die Anzahl der Verbindungspunkte zu reduzieren – so verkürzen Sie die Bauzeiten und verringern potenzielle Ausfallquellen.

Verbesserte Energieeffizienz

Reduzieren oder eliminieren Sie die Kosten, die mit der Temperaturregelung von Gehäusen verbunden sind, und senken Sie den Gesamtenergieverbrauch Ihrer Maschinen.

Integrierte Sicherheit

Vereinfachen Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Ausrüstung durch sichere Geschwindigkeitsüberwachung und Funktionen für sicher abgeschaltetes Moment.

Höhere Flexibilität

Erstellen Sie Ihre ideale Maschine, indem Sie integrierte Antriebsmotoren und motornahe Antriebe montieren, um flexiblere und modulare Konstruktionen zu schaffen – und das alles auf einer einzigen Antriebsplattform.

Produktkonfigurationen

Ein schwarzer dezentraler Servo und Motor von ArmorKinetix in einer 45-Grad-Seitenansicht auf weißem Hintergrund.
Dezentraler Servo und Motor von ArmorKinetix

Der dezentrale Servoantrieb mit integriertem Kinetix® VPL Motor bietet:

  • Produkt der Klasse 200/400 V
  • CIP Security
  • IP66 entsprechend
  • Device Level Ring fähig
  • Anschluss einer beliebigen Kombination von 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen Servoantrieben und Motoren in jedem Ring
  • Standard-Encoder oder Sicherheits-SIL-2-Encoder
  • Option für Haltebremse

Verfügt über einen integrierten Kinetix® VPL-Motor in den folgenden Baugrößen:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Ein schwarzer dezentraler Servoantrieb von ArmorKinetix in einer 45-Grad-Seitenansicht auf einem weißen Hintergrund.
Dezentraler Servoantrieb von ArmorKinetix

Kompakter dezentraler Servoantrieb bietet:

  • Produkt der Klasse 200/400 V
  • CIP Security
  • IP66 entsprechend
  • Device Level Ring fähig
  • Anschluss einer beliebigen Kombination von 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen Servoantrieben und Motoren in jedem Ring
  • Erweiterte integrierte Sicherheit – SIL 3
  • Null-Stapel-Montage

Unterstützt die folgenden Motoren:

  • Unterstützt die folgenden Motoren:
  • Kinetix® VP-Motoren in Baugrößen von 63 mm bis 130 mm
  • Kinetix® MP-Motoren mit Hiperface sin/cos-Feedback und in Baugrößen von 100 mm bis 130 mm
  • Linearmotoren
  • Asynchrone Motoren mit offenem oder geschlossenem Regelkreis

Erweitern Sie Ihre On-Machine-Steuerungslösung
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Mehrachsige Steuer-Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix Chevron RightChevron Right