Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix TL-Series-Servomotoren

  • Allen-Bradley-Kinetix®-TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen.
  • Allen-Bradley-Kinetix® TL-Series™-Servomotoren
Allen-Bradley-Kinetix®-TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen.
Allen-Bradley-Kinetix® TL-Series™-Servomotoren

Die Kinetix® TL-Series™-Servomotoren sind eine wirtschaftliche Lösung für Maschinenkonstrukteure, die verschiedenste Anwendungsanforderungen erfüllen müssen. Die Kinetix TLP Plus-Servomotoren erweitern das Angebot auf bis zu 15 kW und beinhalten eine 24-Bit-High-Resolution-Absolute-Feedback-Option. Die Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren bieten mit der Kinetix 5100 Servoantriebs-Plattform einen breiten Leistungsbereich und Optimierung. Die Kinetix TL- und TLY-Kompakt-Servomotoren eignen sich für Anwendungen mit geringer Leistung.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
TL-Series
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation

Überblick

  • Wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen
  • Optimale Abstimmung auf Leistungsbereiche für eine optimale Systemdimensionierung
  • Single-Turn-Ausführung und Multi-Turn-Ausführung (Batterie erforderlich) mit einem physischen Rückführungsgerät

Kinetix TLP Mehrzweck-Servomotoren

  • Erhältlich in 200V und 400V und 8 Baugrößen: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Nennleistung von 50 W bis 15 kW
  • Optionale integrierte 24-V-DC-Bremse
  • 24-Bit-High-Resolution-Feedback
  • UL Recognized für entsprechende UL- und CSA-Normen, CE-Zeichen für gültige Richtlinien
  • Optimal entwickelt mit Kinetix® 5100-Servoantrieb für Systemleistung
  • Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren
  • Baugrößen von 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
  • Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung

Kinetix TL und TLY Compact-Servomotoren

  • Verfügbar in 200V in den Baugrößen 46 mm, 70 mm, 90 mm und 100 mm
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse
  • Enge Lageregelung mit 17-Bit-Auflösung

In diesem Katalog sind nur unsere wichtigsten Komponenten aufgeführt:

  • Robotik
  • Fördertechnik
  • X-Y-Tabellen
  • Spezialmaschinen
  • Halbleiterherstellung
  • Medizinische und Laborausrüstung
  • Leichte Verpackungsmaschinen
  • Büromaschinen

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre TL-Series™-Servomotoren zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

Weitere Informationen

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil des Kinetix 5100 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors KNETIX-PP001
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen zu Kinetix TLP-Servomotoren anzeigen Technische Publikationen und Zertifizierungen von Kinetix TL- und TLY-Servomotoren anzeigen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL Compact-Servomotoren Chevron RightChevron Right