Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Edelstahl-Servomotoren der MP-Series

  • Allen-Bradley-MP-Series™-Edelstahl-Servomotoren (MPS) wurden speziell für die besonderen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen entwickelt.
Allen-Bradley-MP-Series™-Edelstahl-Servomotoren (MPS) wurden speziell für die besonderen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen entwickelt.

Unsere MP-Series™-Edelstahl-Servomotoren (MPS) wurden speziell für die besonderen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen entwickelt. Mit diesen Servomotoren können Sie die Vorteile von Kinetix®-Integrated Motion in einer größeren Palette von Anwendungen nutzen, sogar in stark ätzenden Hochdruck- und Spritzwasserumgebungen. Der MPS-Motor erweitert den ohnehin großen Einsatzbereich der Allen-Bradley-Servomotoren um neue Anwendungen in Produktionsanlagen der Lebensmittel- und Genussmittelindustrie, in Brauereien und Molkereien sowie in der Pharma-, Gesundheits- und Kosmetikbranche.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
MPS Edelstahl
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Dokumentation

Überblick

  • Hochleistungsfähige Motoren für Spritzwasserumgebungen
  • Spitzendrehmoment von 11,1-27,1 Nm (98-240 lb/Zoll)
  • Integration in unsere Kinetix 6000-, Ultra3000- und Ultra5000-Servoantriebe
  • Fest versiegelt für maximalen Schutz und maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Robuste Wellen-Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß IP66, IP67 und IP69K für eine Spritzwassereinstufung von 1200 psi
  • High-Resolution-Feedback für einen sauberen Lauf, mit Absolut-Feedback-Option
  • Option mit 230-V- und 460-V-Netzteil und integrierter 24-V-Bremse

Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Edelstahl-Drehservomotoren ehören zum Beispiel:

  • Fleisch- und Geflügelverarbeitung
  • Schneiden und Abfüllen von Lebensmitteln
  • Handhabung von rohen Lebensmitteln
  • Verarbeitung
  • Schließen von Maschinen
  • Life Sciences
  • Konsumgüter

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Spezifikationen und technische Daten: Kinetix-Drehantriebe
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Verwenden Sie unseren Produktkatalog, wenn Sie weitere Produktinformationen, einschließlich CAD-Zeichnungen, 3D-Modellen und mehr, benötigen.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der Servomotoren der MP-Serie aus Edelstahl anzeigen

Zertifizierungen

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS-Edelstahl-Servomotoren Chevron RightChevron Right