Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Servomotoren der MP-Series mit mittlerer Trägheit

  • Allen-Bradley-MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit (MPM) bieten IEC-metrische Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, die durch ihre flexible Anschlussausrichtung die Kabelführung vereinfachen.
Allen-Bradley-MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit (MPM) bieten IEC-metrische Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, die durch ihre flexible Anschlussausrichtung die Kabelführung vereinfachen.

Die MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit (MPM) bieten IEC-metrische Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, die durch ihre flexible Anschlussausrichtung die Kabelführung vereinfachen. Die Motoren wurden für die Verwendung mit den Allen-Bradley® Kinetix® 6000-, Kinetix 6200-, and Kinetix 6500-Servoantrieben optimiert. Die Motoren verfügen über ähnliche Drehzahl- und Drehmomentleistungen, Rückführungsgeräte und Rotorträgheiten, was hinsichtlich älterer Motoren für einen problemlosen Migrationspfad sorgt.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
• MPM mittlere Eigenträgheit
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Dokumentation

Überblick

  • Kompakte und leistungsfähige Lösung mit hoher Leistungsdichte für Anwendungen mit schwereren Lasten und höherer Trägheit
  • Mehrere Optionen für die Wicklungsdrehzahl, optimiert für die Verwendung mit aktuellen Kinetix®-6000-, Kinetix-6200- und Kinetix-6500-Servoantrieben
  • Wicklungen mit 230 V AC und 460 V AC
  • High-Resolution-Absolut-Encoder und Resolver-Feedback
  • Metrische Montageabmessungen nach IEC
  • Drehbare DIN-Stecker für flexible Anschlussorientierung

Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:

  • Drucken
  • Produktveredelung
  • Materialbahnverarbeitung
  • Automobilindustrie
  • Weitere Anwendungen, die mehr Leistung in einem kleineren Paket erforderlich machen

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der Servomotoren der MP-Serie mit mittlerem Trägheitsmoment anzeigen

Zertifizierungen

UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit Chevron RightChevron Right