Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

MP-Series-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit

  • Allen-Bradley-MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind leistungsstarke bürstenlose Motoren, die innovative Konstruktionsmerkmale verwenden, um die Motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern.
Allen-Bradley-MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind leistungsstarke bürstenlose Motoren, die innovative Konstruktionsmerkmale verwenden, um die Motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern.

Die MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit (MPL) sind leistungsstarke bürstenlose Motoren, dank deren innovativen Designmerkmalen die Motorgröße verringert und zugleich das Drehmoment signifikant erhöht werden kann. Diese kompakten, bürstenlosen Servomotoren erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen von leistungsstarken Achssteuerungssystemen. Diese werden normalerweise mit den Allen-Bradley®-Servoantriebsreihen Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 und Ultra™ 3000-Servoantriebsreihen verwendet. Diese Motoren sind in neun Baugrößen verfügbar.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
MPL, mit geringer Eigenträgheit
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Dokumentation

Überblick

  • Kontinuierliches Stillstandsmoment von 0,26-163 Nm (2,3-1.440 lb/Zoll)
  • Spitzendrehmoment von 0,77–278 Nm (6,8–2.460 lb/Zoll)
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse
  • Optionen für absolute Multi- und Single-Turn-Hochauflösung, optischen Inkremental-Encoder und Resolver-Feedback
  • Schlanke, feldseitig reversierbare Motorstecker für minimalen Einfluss des Servomotors auf die Maschinenkonstruktion
  • Ausführungen mit DIN-Anschlüssen ermöglichen eine flexible Orientierung der Stecker und die Verwendung einer einzigen Kabelproduktreihe für alle MP-Series-Motoren

Zu den typischen Anwendungsbereichen der MP-Series™-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:

  • Verpackung
  • Produktveredelung
  • Fördertechnik
  • Elektronikmontage
  • Automobilindustrie
  • Metallverarbeitung

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil der MP-Series-Motoren mit geringer Eigenträgheit MP-PP001
English
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der Servomotoren der MP-Serie mit niedrigem Trägheitsmoment anzeigen

Zertifizierungen

CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit Chevron RightChevron Right