Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

MP-Series Servomotoren für die Lebensmittelindustrie

  • Allen-Bradleys lebensmitteltauglichen MP-Series™-Motoren (MPF) kombinieren hoch effiziente Funktionen für hohe Drehmomente mit anderen Leistungsmerkmalen, die speziell dafür entwickelt wurden, die einzigartigen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen.
Allen-Bradleys lebensmitteltauglichen MP-Series™-Motoren (MPF) kombinieren hoch effiziente Funktionen für hohe Drehmomente mit anderen Leistungsmerkmalen, die speziell dafür entwickelt wurden, die einzigartigen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen.

Die lebensmitteltauglichen MP-Series™-Motoren (MPF) kombinieren hoch effiziente Funktionen für hohe Drehmomente mit anderen Leistungsmerkmalen, die speziell dafür entwickelt wurden, die einzigartigen Anforderungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu erfüllen. Diese kompakten Servomotoren mit geringer Eigenträgheit bauen auf der bewährten segmentierten Stator-Technologie der Baureihe auf. Die Hochleistungsmotoren erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Lebensmittelverpackung, volumetrische Füllung und Form, Füllen und Verschließen.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
MPF Lebensmitteltauglichkeit
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Dokumentation

Überblick

  • Befestiger und Welle aus Edelstahl
  • Lebensmitteltaugliches Fett auf der Wellendichtung
  • Robuste Wellen-Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
  • Langlebige zweilagige, lebensmitteltaugliche Epoxidbeschichtung
  • Stecker entsprechend IP66 und IP67 lassen sich ohne Werkzeuge drehen
  • High-Resolution-Feedback für einen sauberen Lauf, mit Absolut-Feedback-Option
  • Vollständig verkapselte Wicklungen zum Schutz vor Feuchtigkeit und für eine erhöhte thermische Effizienz
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse

Zu den typischen Anwendungsbereichen der lebensmitteltauglichen MP-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:

  • Verpackungen von Nahrungsmitteln
  • Volumetrische Befüllung
  • Formen, Füllen und Verschließen
  • Lebensmittelhandhabung (Hinweis: Für die Fleisch- und Geflügelverarbeitung werden MP-Series-Edelstahlmotoren empfohlen.)

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen zu den Servomotoren der MP-Serie für Lebensmittel anzeigen

Zertifizierungen

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPF-Servomotoren für den Lebensmittelbereich Chevron RightChevron Right