Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Serie

  • Bei den hochbelastbaren Allen-Bradley Elektrozylindern der Serie MPAI MP-Series™ handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen bieten.
Bei den hochbelastbaren Allen-Bradley Elektrozylindern der Serie MPAI MP-Series™ handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen bieten.

Bei den hochbelastbaren MP-Series™-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen darstellen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Serie
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation

Überblick

  • Vollständig vormontiert und anschlussfertig
  • Betrieb ohne extern montierte Endschalter oder Referenzpositions-Schalter
  • Keine Röhren, Ventile sowie Luft- oder Ölversorgung erforderlich
  • Flexible Steuerung (im Gegensatz zu Fluidtechnik-Zylindern)
  • Option für Lebensmitteltauglichkeit
    • Langlebige zweilagige, weiße Epoxidbeschichtung und korrosionsbeständige Edelstahlbefestiger
    • Hublängen von bis zu 450 mm, Geschwindigkeiten von bis zu 550 mm/s und Positionierungswiederholbarkeit von ± 0,02 mm
    • Kolbenstangenaktoren aus Edelstahl mit Viton®-Dichtungen
  • Umfassender Support bei Installation und Programmierung in der RSLogix™ 5000-Software (Version 20 oder früher) und UltraWARE-Software
  • Einfache Größenbestimmung und Schätzung der Nutzungsdauer mit der Motion Analyzer-Software
  • 3D-Festkörpermodell-Files verfügbar zur Vereinfachung des mechanischen und elektrischen Aufbaus
  • Verfügbar mit oder ohne Haltebremsen mit 24 V DC

Zu den typischen Anwendungsbereichen der hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™gehören zum Beispiel:

  • Fördertechnik
  • Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
  • Fabrikation
  • Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
  • Verpackung
  • Elektronikmontage
  • Stecksysteme
  • Inspektions- und Prüfausrüstung

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre hochbelastbaren Elektrozylinder der MP-Series™ zu programmieren.

Motion Analyzer-Software
Main Image
Software
Motion Analyzer-Software

Die Software Motion Analyzer ist ein umfassendes Größenbestimmungstool für Bewegungsanwendungen, das zur Analyse, Optimierung, Auswahl und Validierung des Kinetix®-Achssteuerungssystems verwendet wird. Diese Software erleichtert den Prozess der Maschinenkonstruktion. Mit ihr können Sie schnell neue Maschinenkonzepte entwickeln und validieren, ohne physikalische Geräte kaufen oder installieren zu müssen.

Erste Schritte
Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.

Erste Schritte
Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.

Erste Schritte

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
MP-Series und TL-Series-Elektrozylinder MOTION-PP004
English
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen zu den Elektrozylindern der MP-Serie für hohe Beanspruchung anzeigen

Zertifizierungen

CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lineare Lösungen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Linearaktoren Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAI-Linearaktuatoren Chevron RightChevron Right