Loading

ASEM-6300-Industriecomputer, Thin-Clients und Monitore

eBook herunterladen
ASEM 6300 Industriecomputer, Thin Clients und Monitore
  • Industrie-PCs
  • Thin-Clients
  • Industriemonitore

Erhalten Sie mit unserer robusten und flexiblen ASEM™ 6300-Produktlinie einen vollständigen Einblick in Ihre Anlage. Unsere ASEM-Produktfamilie an Industrie-PCs, Thin-Clients und Monitoren wurde dazu entworfen, Ihren Betrieb zu optimieren. Unsere ASEM 6300 Industrie-PCs und Thin-Clients lassen sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstellen-(HMI)-Software FactoryTalk® View und der Thin-Client-Management-SoftwareThinManager® zu einem kompletten Visualisierungssystem kombinieren.

Main Image

Qualität verbessern

Mithilfe automatisierter Betriebsabläufe ermöglichen Sie Qualitätsprüfungen in Echtzeit und reduzieren Fehler im Fertigungsprozess, da defekte Produkte korrigiert oder entfernt werden. Am Ende der Fertigungsstraße entsprechen alle Produkte Ihren Standards.

Main Image

Produktivität steigern

Dank umfassender Einblicke in die Betriebsabläufe können Produktionsleiter die Produktivität der Mitarbeiter steigern, die Fertigungszeit von Produkten verkürzen, drohende Ausfälle frühzeitig erkennen und verhindern und die Gesamtbetriebskosten senken.

Main Image

Risiko senken

Bei Produktionsumgebungen mit integrierter Intelligenz geht es nicht nur um Compliance, sondern um die Abwehr von Sicherheitsbedrohungen, höhere Arbeitssicherheit und stabilere Systeme. So lassen sich betriebliche Rückschläge vermeiden.


Effizientere Betriebsabläufe

Wir sind weltweit führend im Bereich industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Mit der Vorstellung der Industriecomputer, Thin-Clients und Monitore der Reihe ASEM 6300 haben wir unser gesamtes Portfolio zur Optimierung Ihres Betriebs ausgebaut.

  • Chevron DownChevron Down
    Video
    ASEM 6300 Industriecomputer und Monitore-Übersicht

    Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und -monitore bieten den Schutz, den Sie brauchen, und die Transparenz, den Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM 6300-Produkte zur Rationalisierung Ihres Betriebs beitragen können.

  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise Produktionssystem mit ASEM 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Kappen, die in einer Produktionsanlage mit Industrie-PCs und Monitoren über eine Schiene geführt werden
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise Produktionssystem mit ASEM 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    Die ASEM™ 6300 Industrie-PCs, Monitore und Thin-Clients bieten aufgrund ihres modularen Aufbaus, der verfügbaren Optionen und der Fernverwaltungsfunktionalität ein einzigartiges Wertversprechen, das Ihr Connected Enterprise®-Produktionssystem unterstützt.

    Jetzt lesen
  • Wie ein industrielles Steuerungssystem zum Betriebserfolg beiträgt
    Frau mit Helm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein industrielles Steuerungssystem zum Betriebserfolg beiträgt

    Unsere Industriecomputer und Monitore der Reihe ASEM™ 6300 können gemeinsam mit Ihrer vorhandenen Technologie betrieben werden. Diese Lösung kann jedoch auch als integriertes End-to-End-Produktpaket eingesetzt werden. Finden Sie heraus, wie dieses Portfolio Ihnen dabei helfen kann, die Wartung zu vereinfachen und die Installation von Erweiterungen zu erleichtern.

    Jetzt herunterladen
  • Moderne Bedienerschnittstelle in der Lebensmittel- und Getränkebranche
    Männlicher Mitarbeiter, der Informationen in ein Blatt auf einem Klemmbrett einträgt, die in einer Produktionsanlage auf einer Anzeigetafel angezeigt werden.
    Webinar
    Moderne Bedienerschnittstelle in der Lebensmittel- und Getränkebranche

    Produktionsprobleme in der Lebensmittel- und Getränkebranche mit einer modernen Bedienerschnittstelle bewältigen. 

    Hinweis: Der VersaView 6300 ist jetzt Bestandteil der ASEM 6300 Produktreihe von Industrie-PCs, Thin Clients und Monitoren. Jeder Verweis auf VersaView 6300 in diesem Webinar ist als ASEM 6300 zu verstehen.

    Kontaktieren Sie uns
  • Fortschritte bei Industriecomputern
    Männlicher Mitarbeiter, der Informationen in ein Tablet eingibt, die auf einer Anzeigetafel in einer Anlage angezeigt werden.
    Webinar
    Fortschritte bei Industriecomputern

    Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand zu den neuesten Anwendungen und Formfaktoren, die Industriecomputer bieten, sowie dazu, wie diese zur Verbesserung der Leistung Ihrer Organisation beitragen können.

    Hinweis: Der VersaView 6300 ist jetzt Bestandteil der ASEM 6300 Produktreihe von Industrie-PCs, Thin Clients und Monitoren. Jeder Verweis auf VersaView 6300 in diesem Webinar ist als ASEM 6300 zu verstehen.

    Kontaktieren Sie uns

Integrieren Sie eine langlebige, leistungsfähige Bedienerschnittstellenlösung in Ihre Industrieumgebung

Die Produktreihe ASEM 6300 ist so ausgelegt, dass sie mit vorhandener Technologie zusammen betrieben werden kann. Ihre wirklichen Stärken spielt diese Lösung jedoch erst aus, wenn sie als integriertes End-to-End-Paket eingesetzt wird.

Transparenz, die Mehrwert schafft
Main Image
eBook
Transparenz, die Mehrwert schafft

In unserem eBook erfahren Sie, wie Sie mit unseren Produkten Ihre Anlage konfigurieren und so Ausfallzeiten verringern, die Produktivität steigern und die Rentabilität verbessern.

Jetzt herunterladen
Mehr erreichen
Main Image
Überblick
Mehr erreichen

Profitieren Sie mit dem erweiterten Angebot von Allen-Bradley von der Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten, der Bereitstellung von Konfigurationen auf einem höheren Niveau und neuen Möglichkeiten für eine kürzere Produkteinführungszeit.

Jetzt ansehen
Eine erfolgreiche Zukunft
Main Image
Produkthandbuch
Eine erfolgreiche Zukunft

Erfahren Sie, wie die PCs, Thin-Clients und Monitore mit offener Architektur der ASEM™ 6300-Produktfamilie von Allen-Bradley® unvergleichliche Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten für Ihre spezifischen Anforderungen bieten.

Jetzt herunterladen
Produktfamilie 6300. 6300 Box-PC links. Monitor 6300M dahinter. 6300P Panel PC vor dem Monitor 6300M. VersaView 6300T Thin Client vorne. Der Monitor VersaView 6300M und der Panel PC VersaView 6300P zeigen beide Industrieanwendungen.
Hardware
Entdecken Sie neue Möglichkeiten mit den Industrie-PCs ASEM 6300

Erfassen Sie Betriebsdaten und stellen Sie diese in Ihrer gesamten Anlage bereit. Die dafür benötigte Rechenleistung passt in ein kompaktes Format. Die bisher ungenutzten Informationen ermöglichen höheren Durchsatz, höhere Gewinnmargen und optimierte Prozesse.

Weitere Informationen
2 Thin-Clients. 5200 Thin-Client links. 6300 Thin-Client rechts. Beide zeigen zueinander und nach innen.
Hardware
Umfassende Einblicke bei geringem Platzbedarf mit ASEM 6300 Thin Clients

Mit Thin-Client-PCs sparen Sie noch mehr Platz und erhalten umfassende Einblicke. Unser Portfolio mit kleiner Standfläche wird remote mit einer serverbasierten Umgebung verbunden, sodass Anwendungen ausgeführt und Daten aufgezeichnet werden können.

Weitere Informationen
Monitore der Reihe 6300M. 3 insgesamt. 2 hinten, 1 vorne. Auf allen Bildschirmen sind verschiedene Industrieanwendungen zu sehen.
Hardware
Zur übersichtlichen Anzeige Ihrer Betriebsdaten: die Monitore der Reihe ASEM 6300

Diese Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglichen in Industrieumgebungen einen schnellen Zugriff auf Daten und deren Bewertung. Die robusten  Industriemonitore sind dank Stoßfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit ideal für jeden Betrieb geeignet.

Weitere Informationen

Sichere und zuverlässige Visualisierung

Die ASEM 6300 Industrie-PCs und Thin-Clients lassen sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)-Software FactoryTalk® View und der Thin-Client-Management-Software ThinManager® zu einem kompletten Visualisierungssystem kombinieren. 

Main Image
Pressemitteilung
Erweiterte Visualisierung von Rockwell Automation erhöht Zuverlässigkeit und Sicherheit

Mit unseren ASEM 6300 Industrie-PCs und Thin-Clients erstellen die Anwender ein zentrales, sicheres und zuverlässiges System für die Visualisierung.

Weitere Informationen
Main Image
Software
Thin-Client-Management-Software

Mit unserer ThinManager® Thin-Client-Managementsoftware können Kunden ihren Betrieb über die sichere zentrale Verwaltung der Anwendungen und visuelle Quellen optimieren.

Erste Schritte
Main Image
Software
HMI-Software

Mit der FactoryTalk® View-Software erhalten Sie einen klaren und einheitlichen Prozess – von der eigenständigen Bedienerschnittstelle auf Maschinenebene bis hin zu dezentralen Visualisierungslösungen, die Ihr gesamtes Unternehmen abdecken.

Erste Schritte
Main Image
Software
Analyse- und IIoT-Software

InnovationSuite integriert FactoryTalk Analytics und MES-Plattformen in AR-Technologien von PTC ThingWorx. Dies erleichtert Ihnen die Vernetzung und sorgt für bessere Einblicke in den Betrieb.

Erste Schritte
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer, Thin-Clients und Monitore der ASEM-Produktfamilie Chevron RightChevron Right