Die Pico-Verteiler (M8) der Serie 898P ermöglichen es, mehrere Geräte über ein einziges Kabel an das Steuerungssystem anzuschließen. Jeder passive Verteiler verfügt über Buchsensteckverbinder mit Gewinde (4, 6, 8 oder 10, je nach Modell) für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern. Zur Verwendung mit PNP-Eingängen (stromliefernd) sind alle Verteiler mit einer Statusanzeige erhältlich.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Graues Pocan-Gehäuse für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Montagebohrungen an der Seite und oben für problemlose Installation
- PUR- und PVC-Kabel für 1 Million Biegezyklen zugelassen
- Ausführungen mit Statusanzeige erhältlich
- Einrastende Bezeichnungsschilder zur Verteiler- und Port-Identifikation können mit Bezeichnungssystemen von Allen–Bradley® der Serie 1492 verwendet werden.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Verteilern | 898-TD001 |