Die Mini-Verteiler der Serie 898N ermöglichen es, gleichzeitig die Flexibilität zu erhöhen und Kosten zu senken. Sie reduzieren die Arbeitskosten durch einen verringerten Zeitaufwand für Installation und Fehlerbehebung. Sie erfordern weniger Platz als lose Kabel, sehen ordentlicher und organisierter aus und vereinfachen in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt werden können, deren Austausch.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Sehr gut sichtbares, gelbes PET-Gehäuse für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- 4, 6 oder 8 parallel verdrahtete 3-polige US-Mini-Steckverbinder
- Modelle mit und ohne Statusanzeigen verfügbar
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Verteilern | 898-TD001 |