Unsere Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und der dezentralen MaXum™-E/A geeignet. Splitter und T-Stücke ermöglichen die Schnittstellenverbindung von zwei Feldgeräten mit einem einfachen E/A-Anschluss. Das Gehäuse mit Polyurethan (PUR)-Isolierung sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Standardverdrahtungsmodelle mit oder ohne Stift 5, geeignet für den Einsatz mit zwei Eingangsverteilern und dezentraler IP67-E/A
- Standardverdrahtung mit Stift 5, spezifisch für MDSA-Anwendungen codiert
- Ausführung mit einer einzelnen Hauptklemme zur Verwendung mit einer dezentralen E/A mit zwei Eingängen und Diagnose auf Punktebene
- Ausführung mit Abzweigverdrahtung für DeviceNet™- und Mikro-Hilfsspannungsanwendungen
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |