Unsere DC-Mikro-Steckverbinder (M12) der Serie 888 für die Schaltschrankmontage sind Spritzgussanschlüsse, die optimal für den Einsatz in Gehäusen geeignet sind und spezifische Verdrahtungskonfigurationen ermöglichen. Ihr modularer Aufbau macht sie für eine Montage im Schaltschrank geeignet. Er sorgt für Ordnung und Organisation und ermöglicht den einfachen Austausch in Bereichen, in denen Kabel schnell beschädigt oder oft ausgewechselt werden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Standardleitung mit 30 cm Länge (zusätzliche Längen verfügbar)
- Einfache Keilnut
- Anodisierter Aluminiummantel
- 22-AWG-Leiter (0,3250 mm²)
- Steckverbinder für Kabeldurchführung (Stecker und Buchse)
- 3-, 4-, 5- oder 8-polige Konfiguration
- 1/4-Zoll-, 1/2-Zoll-, M14- oder PG 9-Montagegewinde
- An der Rückseite montierbare Steckverbinder in 3-, 4- und 5-poliger Konfiguration
- IEC-Farbcode
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |