Loading
Anwenderbericht | Thought Leadership im Bereich der digitalen Transformation

Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität

Eine Herangehensweise, bei der die Menschen an erster Stelle stehen, befähigt die Mitarbeiter mittels eines besseren Verständnisses der Abläufe in der Sägemühle.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Struktur eines Gebäudes, das gerade errichtet wird

Wie viele Hersteller von Gebrauchsartikeln benötigt Norbord präzise Kontrolle über Prozesse und Plattformen, um die Anlagenüberwachung zu vereinfachen und intelligentere Entscheidungen schneller fällen zu können.

Norbord ist der weltgrößte Hersteller von OSB-Platten und war seit jeher horizontal ausgerichtet und auf die betrieblichen Abläufe fokussiert. Die Herausforderungen dabei sind mit denen vieler globaler Fertigungsbetriebe identisch:

  • Fragmentierte Betriebsdaten und die manuelle Datenverarbeitung machen es schwer, die Daten in den richtigen Kontext zu stellen und Wert aus den Daten zu schöpfen
  • Selbstentwickelte und nicht vernetzte Anwendungen im Fertigungsbereich
  • Strikte vorbeugende Werksinstandhaltung

Norbord nutzt die Digitalisierung, um anhand Betriebsdaten Lösungen zu identifizieren, die die Produktivität steigern und die kontrollierbaren Kosten senken und zugleich hochwertige Aktivitäten sowie eine verbesserte Sichtbarkeit der Workflows – Upstream und Downstream – bieten. 


Norbord suchte nach einer besseren Möglichkeit, Prozessbeschränkungen zu überwinden und Routinearbeiten zu automatisieren.


Chevron DownChevron Down

Ein einfacherer Weg zur digitalen Transformation

Norbord hat sich mit Rockwell Automation zusammengetan, um auf Basis der geschäftlichen Realitäten eine ganzheitlichere Perspektive über den gesamten Weg zu schaffen, damit der Anbieter die Tiefe der Expertise und die gedankliche Breite in der Herangehensweise bereitstellen kann, die Voraussetzung sind, um Möglichkeiten zu erkennen und in die Realität umzusetzen.

Für Norbord sind die Services und Lösungen von Rockwell Automation integraler Bestandteil der digitalen Transformation. Kontinuierliche Verbesserungen werden durch aktive Zusammenarbeit und Unterstützung in jeder Phase der Transformation – von der Beratung bis zur Umsetzung der Analyseergebnisse und von der Bewertung der Bereitschaft der Infrastruktur bis hin zu den Supportservices – ermöglicht.

Die umfassende Expertise und der führende technologische Ansatz werden über das Rockwell Automation-Partner-Ökosystem verfügbar und resultieren in Angeboten wie FactoryTalk InnovationSuite™, powered by PTC, sowie anderen Innovationen, die entwickelt wurden, um die Integration der OT- und IT-Systeme zu beschleunigen.

Prozess startet mit Pilotprojekt

Die digitale Transformation von Norbord begann in einer Pilot-Sägemühle und hatte eine signifikante Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OE) sowie eine Abnahme der qualitätsbezogenen Probleme und eine detaillierte Darstellung der Kosten und der Rezeptstruktur für individuelle Produkte zum Ziel.

„Wir mussten ein besseres Verständnis, bessere Einblicke und detailliertere Daten über den tatsächlichen Betrieb unserer Sägemühlen erlangen“, sagte Teja Schubert, Director, Controls, Automation and Technology bei Norbord. „Außerdem suchen wir eine Möglichkeit, diese Daten schneller zu verarbeiten, vorzugsweise in Echtzeit. Zugleich wollten wir einen großen Teil der Büroarbeiten eliminieren, die durch das Übertragen der Daten aus einem System in ein anderes oder durch deren manuelle Verarbeitung entstehen.“

Das Team hat mit Rockwell Automation zusammengearbeitet, um einen Satz digitaler Lösungen zu erstellen. Zudem wurde Input von den Mitarbeitern erhoben, um sicherzustellen, dass die digitalen Lösungen zur Wertschöpfung beitragen und relevante sowie zuverlässige Ausgaben liefern, mit denen die Mitarbeiter bessere Einblicke gewinnen.

Zu den primären Elementen gehört ein Digital Thread, der zuvor isolierte Datenquellen, ablaufübergreifende Analysen für ganzheitliche Einblicke und Lebenszyklusservices verbindet, die aufzeigen, was erforderlich ist, um optimalen Nutzen aus der Investition und den Analysefunktionen zu ziehen.

In der Pilot-Sägemühle beschleunigt die digitale Transformation die Innovationszyklen, maximiert die Produktivität der Belegschaft und optimiert die betrieblichen Abläufe. Sie trägt also mit folgenden Komponenten zur Wertschöpfung bei:

  • Manufacturing Execution System (MES), integrierte Produktion mit den Schwerpunkten Fehlerprüfung und Datenintegrität
  • Gesamtanlageneffektivität mit moderner ML- (Machine Learning) Ursachenanalyse (RCA, Root Cause Analysis), mit Schwerpunkt auf Ausfallzeiten
  • Model Predictive Control (MPC)-Lösungen mit den Schwerpunkten Ausführungsgeschwindigkeit und deren Variation steigern den Durchsatz und bieten eine bessere Feuchtekontrolle im Trocknungsprozess
  • Personalisierte Dashboards, also eine Herangehensweise mit zentraler Darstellung zur Kombination mehrerer Datenquellen aus verschiedenen Systemen zum Erstellen einer kontextbezogenen und relevanten Ansicht

Da das Pilotprojekt abgeschlossen wurde, können Schubert und sein Team die digitale Transformation nun auf die anderen OSB-Werke des Unternehmens ausdehnen.

„Diese digitale Transformation ist ein starkes Beispiel für eine mitarbeiterorientierte Unternehmung, die den Anforderungen der Mitarbeiter gerecht wird, Stabilität und Anpassbarkeit schafft und Wachstumsgelegenheiten eröffnet“, sagte Schubert.

Themen: Digitale Transformation FactoryTalk InnovationSuite

Die digitale Transformation ist in der Tat eine Reise und kein einzelner Moment – daher müssen Unternehmen jetzt handeln und sich auf den Weg machen, bevor die digitale Kluft größer wird.


Themen: Digitale Transformation FactoryTalk InnovationSuite

Transformation in mehreren Werken auf mehreren Ebenen

Zu den ersten von Norbord in der Pilot-Sägemühle implementierten digitalen Lösungen gehört die Anwendung FactoryTalk Analytics for Devices für industrielle Daten. Sie liest die Gerätezustandsdaten ein, wertet sie aus und informiert Benutzergruppen über bestimmte Ereignisse.

Die Anwendung deckt auch kleinere Veränderungen im Gerätezustand auf, die einem Arbeiter möglicherweise nicht auffallen würden, aber trotzdem Vorzeichen eines größeren Problems sein können. Die Sägemühle kann deshalb von einer reaktiven auf eine vorausschauendere oder zustandsabhängige Instandhaltung umgestellt werden.

Die Anwendung wurde in das Gesamtsystem integriert, um die Gerätezustandsdaten in einer Weise zu übernehmen, dass die Daten verarbeitet, Benachrichtigungen veranlasst und automatisch Arbeitsaufträge erstellt werden konnten.

„Statt sich angestrengt zu bemühen, 12 Bildschirme im Blick zu behalten, um Schritt zu halten, wenn einige Lichter ausgingen, kann jetzt der ganze Prozess selbständig über auftretende Änderungen informieren“, sagte Schubert. „Zudem weiß das System, wer die Informationen tatsächlich benötigt. Die betreffende Benutzergruppe wird mittels Nachricht auf Mobilgeräten informiert.“

Während die Pilot-Sägemühle Effizienz und Produktivität durch Vereinfachung der Anlagenüberwachung und Nutzung besserer Daten für intelligentere Entscheidungen steigert, setzt die Implementierung über die Sägemühlen hinweg modernisierte Infrastruktur, Analysesysteme, Software und Remote-Abläufe voraus.

„Es wird nicht nur eine große Menge an Daten generiert, wir haben zudem unternehmensspezifische Systeme, die schwer zu unterstützen und für das Wachstum unseres Unternehmens mittels Nutzung und Verarbeitung dieser Daten nicht geeignet sind“, erklärte Schubert. „Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, die Effizienz zu steigern. Dabei wurde uns bewusst, dass wir den gesamten Prozess über alle Sägemühlen hinweg in Augenschein nehmen mussten, nicht nur die Fertigung.“

Der Mensch im Mittelpunkt

Die ersten Daten für die Pilot-Sägemühle zeigten signifikante Verbesserungen in allen Arbeitsabläufen: verbesserte Gesamtanlageneffektivität und Laufzeit, weniger Qualitätsprobleme und ein optimierter Überblick über die Kosten und die Rezeptstruktur von Produkten.

Die digitale Transformation setzt voraus, dass die Mitarbeiter die neue und ungewohnte Technologie annehmen. Dies fällt ihnen mit dem Support durch Rockwell Automation leichter.

„Wir setzen die Fähigkeiten von Rockwell Automation und Partnern sowie des innovativen und fokussierten Teams ein, um kontinuierlich nach neuen und besseren Lösungen und nach Technologien zu suchen, die eine moderne Herangehensweise an Daten, Steuerung und Berichterstellung mit dem Menschen im Mittelpunkt ermöglichen“,

„Wir haben bei Rockwell Automation Gruppen mit riesiger Erfahrung in der Entwicklung von Dashboards gefunden, die jederzeit unsere Mitarbeiter im Kopf behielten“, fügte er hinzu „Was wir brauchten, war eine Lösung, die ein Bediener und ein Sägemühlenmanager gleichermaßen nutzen können und die zuverlässigere und relevantere Daten bereitstellt. Wir schätzen sehr, dass die Herangehensweise jederzeit die Anforderungen unserer Mitarbeiter priorisierte.“

FactoryTalk InnovationSuite und eine zentrale Darstellung bringen alles zusammen: die Daten zur Gesamtanlageneffizienz und aus den MES-, MPC- und RCA-Systemen. Und das so, dass Bediener und Manager exakt die Datendarstellung erhalten, die sie benötigen.


Wir setzen die Fähigkeiten von Rockwell Automation und Partnern sowie des innovativen und fokussierten Teams ein, um kontinuierlich nach neuen und besseren Lösungen und nach Technologien zu suchen, die eine moderne Herangehensweise an Daten, Steuerung und Berichterstellung mit dem Menschen im Mittelpunkt ermöglichen.

 
Teja Schubert
Director, Controls, Automation and Technology, Norbord

Fertigungsauftragsverwaltung

Ein zentrales Element der Realisierung war das MES FactoryTalk® ProductionCentre. Es dient der Orchestrierung des Fertigungsprozesses und gibt Fertigungsaufträge an den Fertigungsbereich weiter. Außerdem verarbeitet es Kosten-Eingabedaten wie Energieverbrauch und Rohstoffe, um eine detailliertere Darstellung der Effizienz der Prozessausführung bereitzustellen und anzugeben, ob die erwartete Spanne erreicht wird.

Partnerschaft über den gesamten Prozess

„Wir brauchten einen Partner, der uns auf dieser Reise begleitet“, sagte Schubert. „Wir haben sehr geschätzt, wie Rockwell Automation eine vollständiges Paket mit jeder benötigten Komponente angeboten hat, noch bevor wir wussten, dass wir sie benötigen. Alles ist unter einem Dach. Wir haben unsere Infrastruktur, Software, Hardware und Services so weitgehend integriert, dass wir auf jedem Abschnitt dieser Reise die erforderliche Unterstützung erhalten.“

Weitere Informationen über diese Lösungen

  • FactoryTalk ProductionCentre Manufacturing Execution System
  • Modellprädiktive Regelung (MPC)
  • FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC

 

Themen: Digitale Transformation FactoryTalk InnovationSuite
Abonnieren

Abonnieren Sie den Rockwell Automation-Newsletter und Sie erhalten schnell und einfach aktuelle Neuigkeiten, Ideen und Informationen.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Skalierbare Gesamtanlageneffektivität als Lösung
Fertigungsstraße im Werk
Webinar
Skalierbare Gesamtanlageneffektivität als Lösung

Wissen Sie eigentlich, wie gut Ihre Fertigung läuft? Haben Sie Einblick in Effizienzverluste aufgrund von Ausfallzeiten, geringer Leistung oder wegen Qualitätsproblemen?

Weitere Informationen
Ein Tag im Leben eines Fertigungsauftrags
Eine Mitarbeiterin gibt Daten in ein Tablet ein, während sie einen Fertigungsbereich betrachtet
Video
Ein Tag im Leben eines Fertigungsauftrags

FactoryTalk InnovationSuite stellt die erforderliche Technologie für mehr Flexibilität, die schnellere Marktreife neuer Produkte und für Ihren Wettbewerbsvorteil bereit.

Jetzt ansehen
Intelligente Sägelinien machen die Holzproduktion bei AKD Softwoods zukunftssicher
Transport-Lkw mit Baumstämmen, der durch eine Wiegestation fährt
Anwenderbericht
Intelligente Sägelinien machen die Holzproduktion bei AKD Softwoods zukunftssicher

AKD hat die neuesten vernetzten Technologien implementiert, um die Wiederherstellungsfunktionen und die Sicherheit zu verbessern sowie Ausfallzeiten zu reduzieren.

Jetzt lesen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right