Loading

FactoryTalk Analytics for Devices

Überwachung des Gerätezustands für die proaktive Anlagenwartung
Ingenieur beim Betrachten der FactoryTalk Analytics for Devices-Software auf seinem Tablet
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex-APM

Mit FactoryTalk® Analytics™ for Devices erhalten Sie einen schnellen Einblick in den Zustand der Geräte Ihres Steuerungssystems und können so die Ausfallzeitplanung und die Asset-Verfügbarkeit verbessern. Vereinfacht kann man sagen, dass Daten erst dann nützlich sind, wenn sie Ihnen helfen, Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und operative Leistungen auf eine höhere Stufe zu bringen. Das können Analysen für Sie tun – und FactoryTalk Analytics for Devices ist der ideelle Ausgangspunkt dafür, da es Ihnen unmittelbar bei Verbindung mit Ihren Werksanlagen einsichtsreiche Diagnosen liefert. FactoryTalk Analytics for Devices ist ein industrielles Informationsgerät mit automatisierten Diagnosen, eingebauten Dashboards und einem Chatbot, der Ihnen dabei hilft, aus Ihren Anlagendaten Wert zu schöpfen. Das Gerät unterstützt auch Datenaustritt durch ein REST-basiertes API, damit es als kritische Datenquelle für die Verbesserung der Planung auf Unternehmensebene und als Unterstützung aktiver Benachrichtigungen genutzt werden kann.


Heben Sie die Entscheidungsfindung mit Device Analytics auf die nächste Stufe

Für den Erfolg werden OT-Experten angeregt, um die Anlagenzuverlässigkeit tagtäglich zu gewähren. Die meisten Wartungsteams werden nicht nur dadurch gefordert, von reaktiver Fehlerbehebung auf proaktive Fehlerbehebung wechseln zu müssen, sondern haben außerdem noch zu wenig Zeit, effektive Diagnosen zu integrieren. Um Werksanlagen zu erhalten und Fehler proaktiv zu beheben, ist es wichtig, kritische Informationen zu haben, die vorbeugende Wartungen für automatisierte Geräte veranlassen.

Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität
Gebäude, das gerade mit einem Gerüst errichtet wird
Anwenderbericht
Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität

Norbord hat Rockwell Automation als Partner für den Umgang mit den Realitäten des eigenen Geschäfts herangezogen, der eine ganzheitlichere Perspektive im Hinblick auf die digitale Transformation bereitstellen soll.

Jetzt lesen

Beispiel einer Nutzerbenachrichtigung von FactoryTalk Analytics for Devices, die anzeigt, dass eine Wartung notwendig ist

Entdecken, Kontextualisieren und Anwenden von wichtigen Erkenntnissen

Beginnen Sie mit der Erkennung von Daten- und Protokollierungsinformationen, sobald Ihr Analyseinstrument mit einem Ethernet-/IP-Netzwerk verbunden ist. Dann können Sie Zustände automatisch über mehrere Geräte auf dem Netzwerk hinweg überwachen und analysieren, was schwer zu entdeckende Fehler oder Muster festlegt. Wenn ein Gerät seinen Gesundheitszustand ändert und eine Fehlerbehebung benötigt, werden Aktionskarten erstellt und Diagnosenachrichten geliefert, was zu einer Verminderung der Mean Time to Action (MTTA) führen kann. Sie können über die Aktionskarten abstimmen, um Ihre Präferenzen anzuzeigen und zusätzliche Hilfe über unsere Chatbot-Schnittstelle zu erhalten.


Einsetzen von Single-Pane-Of-Glass-Dashboards

Steuerungssysteme sind von Natur aus datenintensiv, aber diese Daten liefern keinerlei Nutzen, wenn sie nicht in aussagekräftige Informationen umgewandelt werden. Sie müssen keine Zeit damit zubringen, Diagnosen zu spezifizieren und sich auf IT zu stützen, um Analysen zu designen und realisieren. FactoryTalk Analytics for Devices wandelt Ihre Gerätestatusdaten automatisch in sinnvolle Dashboards und Widgets um, was den Zeitrahmen für Realisierungen potentiell von Monaten auf Stunden reduziert.

Bildschirmanzeige zeigt Dashboard mit Widgets der FactoryTalk Analytics for Devices-Software an

Bildschirmanzeige eines Mobilgeräts zeigt Chatnachricht mit dem FactoryTalk Analytics for Devices-Chatbot über einen Fehlercode der Ausrüstung an

Sprechen Sie mit Ihrer Maschine, wann immer Sie möchten

Sie wollen wissen, welche Geräte offline sind oder gewartet werden müssen? Sie wissen nicht, wie Sie den ausgefallenen Antrieb reparieren sollen? Sie können mit Shelby®, einem freundlichen Chatbot, sprechen, um Ihre Fragen über Betriebe und Geräte zu beantworten, wann immer Sie möchten. Basierend auf den Microsoft Cognitive Services ruft Shelby alle Arten von Informationen mit einem einfachen Sprachbefehl ab. Mit nur wenigen Mausklicks kann Shelby in Ihrem Fertigungsbetrieb eingesetzt werden, um Geräte zu erkennen, Daten zu analysieren und Einblicke zu Situationen zu liefern, die möglicherweise die Leistung beeinträchtigen.


Integration mit Unternehmens- oder Analyse-Anwendungsprogrammen

Sie können die Wartungsalarme, die von FactoryTalk Analytics for Devices erstellt werden, zu angrenzenden Betrieben (zum Beispiel ERP oder CMMS™) oder Analyse-Anwendungsprogrammen (FactoryTalk Analytics DataView oder ThingWorx) durch REST-APIs kaskadieren lassen und einen automatischen Workflow erstellen. Durch die Integration von REST-APIs können Sie Daten von mehreren Instrumenten mit FactoryTalk Analytics DataView verbinden und Ihre Aktionskarten entweder pro Werk oder pro Maschine beaufsichtigen. Zusätzlich dazu können OT-Mitarbeiter E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn eine Anlage gewartet werden muss oder es kann ein Reparaturdienstauftrag automatisch generiert werden.

Grafik, die zeigt, dass FactoryTalk Analytics for Devices Informationen von Hardware abruft, um diese auf Computerschirmen und Mobilgeräten anzuzeigen, um Benachrichtigungen wie Alarme und ungelöste Zustände zu teilen

Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?

Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.

FactoryTalk Analytics for Devices Publikationen
Case StudyRockwell Automation's case studies
FactoryTalk Analytics for Devices Publikationen

In der Literaturbibliothek finden Sie eine große Auswahl an Publikationen, die unsere verschiedenen Softwareangebote unterstützen.

Publikationen anzeigen
FactoryTalk Analytics for Devices Videos
PlayPlay
FactoryTalk Analytics for Devices Videos

Das Anschauen eines Videos ist oft der einfachste Weg, neue Informationen zu verarbeiten. Erlauben Sie uns zu helfen. Sehen Sie sich diese FactoryTalk Analytics for Devices Videos an und heben Sie Ihre Kenntnisse auf die nächste Stufe.

Jetzt Videos ansehen

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

FactoryTalk Analytics
Ingenieur, der FactoryTalk Analytics auf seinem Monitor betrachtet
Software
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics stellt Entscheidungsträgern selbstverantwortliche E-Learning-Schulungen und Daten-Mashups zur Verfügung, sodass weniger Unterstützung durch IT- und Datenexperten erforderlich ist.

Erste Schritte
FactoryTalk Metrics
Ein Mitarbeiter sieht sich die Messdaten auf seinem Monitor an, während ein anderer Mitarbeiter die Daten in einem anderen Büro mit Fenstern zur Sicht auf die Produktionshalle auswertet
Software
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metrics liefert Ihnen Daten, mit denen Sie die Produktion erhöhen, die Kosten senken und die Qualität steigern können.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics DataView
OT-Experte nutzt Laptop auf dem Fertigungsbereich einer Herstellerumgebung
Software
FactoryTalk Analytics DataView

Erhöhen Sie die Transparenz, verbessern Sie Produktivität und Leistung, indem Sie industrielle Daten in aussagekräftige Einblicke für OT-Mitarbeiter umwandeln.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics for Devices Digitale Broschüre
Mitarbeiterin in der Anlage, die FactoryTalk Device Analytics-Software auf ihrem Tablet betrachtet
Broschüre
FactoryTalk Analytics for Devices Digitale Broschüre

Mit FactoryTalk® Analytics for Devices erhalten Sie einen schnellen Einblick in den Zustand der Geräte Ihres Steuerungssystems und können so den Anlagenbetrieb besser verwalten.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics for Devices Chevron RightChevron Right