Loading

Signalschnittstelle

Signalschnittstelle
  • Signalwandler
    • Überblick
    • Wandlerbarrieren
    • Wandlerbarrieren
    • Trennbarrieren
    • Trennbarrieren
    • Zener-Barrieren
    • Zener-Barrieren

Unsere Signalschnittstellenprodukte bieten Signalumwandlung und galvanische Trennung zwischen Sensoren und anderen Feldgeräten und einem Regelkreis. Eigensicherheitsmodule verfügen zudem über Zener-Dioden, die die Menge an elektrischer Energie in eigensicheren Schaltkreisen begrenzen.


Main Image

Signalwandler

Die Signalwandler der Serien 931N Nano und 931S Smart bieten umfangreiche Optionen zur Trennung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung verschiedenster Signalarten. Mit diesen Produkten können Sie Ihr teures Steuerungssystem vor Einschwingen und Störungen schützen und gleichzeitig durch Erdschleifen oder Störungen bedingte Fehler in Prozessmessungen durch galvanische Trennung beseitigen. Es sind Produkte mit zwei Kanälen, Eingangs- und Ausgangsschleifenspannung erhältlich. Die Produkte dieser Familien bieten eine ausgezeichnete Leistung hinsichtlich der galvanischen Trennung, Genauigkeit, Ansprechzeit und Verlustleistung.

Produktdetails

Eigensichere Module

Unsere eigensicheren Module verbinden eigensichere Geräte wie Sender, Magnetspulen, Näherungssensoren und vollgekapselte Baugruppen mit Steuerungssystemen. Ein Ansatz für Eigensicherheit kann wirtschaftlicher als andere Schutz- und Minderungsstrategien für Gefahrenbereiche in Standorten der Klasse l, Division 1 (Zonen 0 und 1) sein.

Main Image
937C – Wandlerbarrieren

Unsere Wandlerbarrieren der Serie Bulletin 937C erweitern den Funktionsumfang der Isolatoren, indem sie Signale von einem Instrument in einem Gefahrenbereich, z. B. einem Temperatursensor oder Wägezellen, empfangen und sie dann in ein genormtes Signal umwandeln, z. B. 0/4 bis 20 mA oder 0/2 bis 10 V. Impulsauswerteeinheiten verarbeiten ein Frequenzsignal am Eingang. Ein Kabelfehlerüberwachungssystem meldet einen Drahtbruch oder Drahtkurzschluss der Signalkabel.

Produktdetails
Main Image
937T – Trennbarrieren

Unsere Trennbarrieren der Serie 937T sorgen für die galvanische Trennung durch eine optische Übertragung oder Transformatoren; diese Module verfügen über eine Schnittstelle innerhalb des Eigensicherheits-Schaltkreises, der vom Steuerungssystem galvanisch getrennt ist. Ein Hauptvorteil der Trennbarrieren liegt darin, dass keine Erdung zwischen dem Modul und dem eigensicheren Gerät erforderlich ist. Verfügbar mit 12,5 mm und 20 mm Breite.

Produktdetails
Main Image
937Z – Zener-Barrieren

Unsere Zener-Barrieren der Serie 937Z schützen elektrische Signale in Gefahrenbereichen. Diese Barrieren verfügen über ein schmales Profil von nur 12,5 mm, um den Schaltschrankplatz zu maximieren. Sie verhindern außerdem den Transfer unzulässig hoher Energie aus dem sicheren Bereich in den Gefahrenbereich. Unsere Zener-Barrieren bieten positive Polarität, das heißt, dass die Anoden der Zener-Dioden geerdet sind. Je nach Anwendung gelten erhöhte oder verringerte Eigensicherheitsparameter für die Reihen- oder Parallelschaltung.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Signalschnittstelle Chevron RightChevron Right