Unsere DC-Mikro-Anschlusskabel und -Verbindungskabel (M12) der Serie 889 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, optoelektronischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Kabel sind mit geraden oder rechtwinkligen, 4- oder 5-poligen umspritzten Steckern in verschiedenen Mantelfarben und -materialien verfügbar, z. B. auch in Rot zur Identifizierung von Sicherheitsanwendungen. Einige Modelle verfügen über eine geflochtene Abschirmung gegen Störungen und über Statusanzeigen für Stromversorgung und Ausgangsleistung.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Enthält verschiedene Kabelmanteltypen: PVC, PUR, TPE, Toughlink™ und Toughweld™
- Standardlängen von 1, 2, 5 und 10 m
- 16-, 18-, 22- und 24-AWG-Standardkabel
- Sperrklinke an Kupplungsmutter für mehr Vibrationsfestigkeit
- DC-Mikro-zu-Mini- und DC-Mikro-zu-Pico-Kabelmodelle
- Rote Kabelmäntel zur Identifizierung von Sicherheitsnetzwerken für Ihre Maschinen
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
- Konformität mit UL 2238
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Produktprofil für die UL2238-Zertifizierung für Anschluss- und Verbindungskabel | 889-PP003 | |
Entscheidende Komponenten: Produktprofil der Verbindungstechnik und Ethernetkabel | 1585-PP004 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |