Loading
Allen-Bradley-Logo

Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten sind in festen oder variablen Tiefen sowie für die Flansch- oder Türmontage verfügbar. Die flanschmontierten Trennschalter sind auch in einem Gehäuse verfügbar.

Main Image

1494U – Universelle Trennschalter

Unsere universellen Lasttrennschalter der Serie 1494U bieten die besonders deutliche Ein-/Aus-Anzeige von Messertrennschaltern. Sie verfügen über UL-, CSA- und CE-Einstufungen in nur einer Produktreihe. Sie können zwischen Ausführungen mit oder ohne Sicherung in Größen von 30 bis 600 A wählen. Diese universellen Lasttrennschalter sind einzigartig und lassen sich für die Stangen- oder Kabelbetätigung vor Ort verbinden. Die Kabeloption bietet die Möglichkeit, den Schalter an einer beliebigen Stelle im Schaltschrank zu installieren, unabhängig von der Position des Anfassers.

Produktdetails

Main Image

1491 – Sicherungsleisten

Unsere Sicherungsleisten der Serie 1491 wurden für Mehrzweck-Anwendungen entwickelt. Die Sockel dieser Leisten bestehen entweder aus Phenol oder Porzellan, sind robust konstruiert sowie einfach zu montieren und zu verdrahten.

Produktdetails

Main Image

1494R – Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für Türmontage

Unsere Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für Türmontage der Serie 1494R sind für die Verwendung in nicht geflanschten Gehäusen mit bis zu 23 Zoll Tiefe geeignet.

Produktdetails

Main Image

1494C – Trennschalter mit Kabelbetätigung

Die Lasttrennschalter mit Kabelbetätigung der Serie 1494C werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.

Produktdetails

Main Image

1494V Flanschmontierte Lasttrennschalter mit variabler Tiefe

Die flanschmontierten Lasttrennschalter mit variabler Tiefe der Serie 1494V werden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren universellen Lasttrennschaltern der Serie 1494U vorzunehmen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten Chevron RightChevron Right