Loading

Sicherheitstrennschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Sicherheitstrennschalter wurden für Industrie- und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last sowie für gefährliche Bereiche konzipiert. Diese Schalter bieten Bemessungswerte von 30 A, 60 A, 100 A und 200 A.

Loading
Loading
Loading

Main Image

1494G – Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche

Sicherheitstrennschalter für Gefahrenbereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A verwendet werden. Sie sind in einem Gehäuse mit den Verschraubungen 3R, 7 und 9 für die Verwendung in Innenräumen und im Freien verfügbar. Diese Schalter sind für die Verwendung in Klasse I, Division 1 und 2, Gruppen C und D sowie in Klasse II, Gruppen E, F und G für explosionsgefährdete Bereiche (Gas und Staub) zertifiziert.

Produktdetails

Main Image

1494H – Sicherheitstrennschalter für den Industrie-/allgemeinen Einsatz

Unsere Sicherheitstrennschalter für den Industrieeinsatz (Serie 1494H) und für den allgemeinen Einsatz (Serie 1494HL) wurden für Industrieanwendungen und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last konzipiert. Die Serie 1494HL für den allgemeinen Einsatz wurde für leichte gewerbliche und für private Anwendungen entwickelt. Beide sind UL-gelistet und CSA-zertifiziert und können auch in Trennschalteranwendungen „am Motor“ verwendet werden.

Produktdetails

Main Image

1494G – Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz

Unsere Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz der Serie 1494G bieten Schalterbemessungswerte von 30 bis 600 A. Sie sind in lackierten Metallgehäusen vom Typ 3R/4/12, Edelstahlgehäusen vom Typ 4/4X und nicht metallischen Gehäusen vom Typ 4/4X verfügbar.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitstrennschalter Chevron RightChevron Right