Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.
Überblick
Merkmale
- Kombinierte Motorsteuerungen mit cULus Listed-Zulassung Typ F, Typ-1- und Typ-2-Koordination
103S/107S
- Strombereich von 0,1 bis 90 A
- Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
- 2-Komponenten-Starter mit Motorschutz-Leistungsschalter und IEC-Schütz
- Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
- Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A
103T/107T
- Strombereich von 0,1 bis 45 A
- Direktstarter (Serie 103) und Wendestarter (Serie 107)
- 3-Komponenten-Starter mit Motorschutzschalter oder Sicherungshalterung, IEC-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
- Kombinierte Motorsteuerungen mit Selbstschutz mit cULus Listed-Zulassung, Typ E
- Montage auf Stromschienen- oder Schaltschrankmontage-Modulen der Serie 141A
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- cULus Listed
- Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Steuerung von Hocheffizienzmotoren | IE3-BR001 | |
Produktprofil für IEC-Kompaktstarter mit und ohne Gehäuse | 100-PP006 | |
Spezifikationen zu IEC-Schützen | 100-TD013 | |
Technische Daten des IEC-Starters in offener Bauweise | 190-TD003 | |
Spezifikationen zu Bimetall-Überlastrelais der Serien 193-K und 193-T1 | 193-TD010 | |
Spezifikationen zu Motorschutzschaltern und Motor-Kurzschlussschutzschaltern | 140-TD005 | |
Spezifikationen zu E1 Plus-Überlastrelais | 193-TD011 | |
Spezifikationen zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Kurzschlussfestigkeit (weltweit) - Produktprofil | SCCR-PP002 |