NEMA-Startschalter für Motoren mit Handantrieb wurden für Motorstartinstallationen konzipiert Die Schalter der Serie 600 bieten einen Überlastschutz für kleine einphasige AC/DC-Motoren. Die Schalter der Serien 609 und 609U wurden für Motorstartinstallationen entwickelt, bei denen keine dezentrale Drucktastensteuerung erforderlich ist. Die Schalter der Serien 609U und 609TU bieten einen Start mit voller Netzspannung, einen thermischen Überlastschutz und einen Unterspannungsschutz.
Überblick
- Kontaktstellungsanzeige
- Sperrfunktionen
- Gehäuse vom Typ „offen“, Typ 1 und Typ 12
- Unterspannungsschutz
Spezifikationen
Zertifizierungen
- American Bureau of Shipping (ABS)
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- CSA-Zulassung: Datei Nr. LR1234
Gefahrenbereiche
- UL Listed: Datei Nr. E10314
- CSA-Zulassung: Datei Nr. LR11924
Serie 600
- UL Listed: Produkte in geschlossener Ausführung – Datei Nr. E14841; Leitfaden Nr. NLRV
- UL Recognized: Produkte in offener Ausführung – Datei Nr. E14841, Leitfaden Nr. NLRV2
Serie 609, 609U
- cULus Listed: Datei Nr. E14841; Leitfaden Nrn. NLRV/NLRV7
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Spezifikationen und technische Daten zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Überlastrelais aus eutektischer Legierung | 592-TD009 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Heizelementen | 592-TD010 | |
Spezifikationen und technische Daten zu manuellen NEMA-Startschaltern | 600-TD002 |