Unsere NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb bis 2250 A erhältlich.
Überblick
- Montage auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank
- 3-phasig und 1-phasig verfügbar
- Funktioniert mit E100-Motorschutzrelais und E300-Motorschutzrelais
Serie 305/309
- Wendestarter (Serie 305) und Direktstarter (Serie 309)
- NEMA-Größen 0 bis 6
- Nicht kombiniert mit NEMA-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
- Erhältlich mit Metallgehäuse: Typ 1, 3R/12, 4/4X
- Enthält farbcodierte Reihenklemmen für Snap-Together-Verdrahtung
Serie 505/509
- Wendestarter (Serie 505) und Direktstarter (Serie 509)
- NEMA-Größen 00 bis 9
- Nicht kombiniert mit NEMA-Schütz und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
- In vertikaler Anordnung verfügbar mit Serie 505V in den Größen 0 bis 5
- Erhältlich mit Metallgehäuse: Typ 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl sowie Typ 7 und 9 für Gefahrenbereiche
Mehrstufige Starter der Serie 520
- NEMA-Größen 0 bis 7
- Nicht kombiniert mit mehrstufigen NEMA-Schützen und elektronischem Motorschutzrelais mit optionalem Kommunikationsmodul
- In vertikaler Anordnung verfügbar in den Größen 0 bis 5
- Erhältlich mit Metallgehäuse: Typ 1, 3R/12, 4/4X Edelstahl sowie Typ 7 und 9 für Gefahrenbereiche
Spezifikationen
Zertifizierungen
Serien 305 und 309
- cULus Listed: File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Serien 505, 509, 520
- CSA-Zulassung – LR1234
- UL Listed — Datei Nr. E3125; Leitfaden Nr. NLDX
- Explosionsgefährdeter Bereich:
- UL Listed — Datei Nr. E10314
- CSA-Zulassung — LR11924
Konformität mit Normen
- ABS 4/15.115 – American Bureau of Shipping (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)
- CE-Kennzeichen (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)
- CSA C22.2 (Nr. 14)
- EN/IEC 60947-4-1 (NUR Serien 505 und 509)
- IEEE 45 (NUR Serie 505)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (Industriesteuerungssysteme)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (NUR Serien 305, 309, 505 und 509)
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse | 500-PP013 | |
Auswahlanleitung für Starter im Gehäuse mit Snap-Together-Verdrahtung | CMPNTS-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Spezifikationen und technische Daten zum E1 Plus-Überlastrelais | 193-TD011 | |
Spezifikationen und technische Daten zu NEMA-AC-Leistungsschützen und NEMA-Startern | 300-TD003 | |
Spezifikationen zur Reihe der geschlossenen NEMA-Leistungsschützen und -Starter der Serie 300 | 300-TD004 | |
Spezifikationen und technische Daten zu NEMA-Schützen, NEMA-Startern und NEMA-Pumpenschränken | 500-TD014 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Überlastrelais aus eutektischer Legierung | 592-TD009 | |
Spezifikationen und technische Daten zu Heizelementen | 592-TD010 | |
Verdrahtung von Startern im Gehäuse leicht gemacht | CMPNTS-SP007 | |
Flyer zum Canada Regional Configuration Centre | CMPNTS-QR002 | |
Western Regional Configuration Center | CMPNTS-QR003 | |
Flyer zum Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004 |