Unsere IEC-Starter im Gehäuse bieten Betriebsmodi, die Direkt- und Wendestarter sowie zweistufigen Motorbetrieb beinhalten. Sie verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm) und sind bis zu 85 A verfügbar.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Stoßfestes gegossenes Kunststoffgehäuse, IP66 Typ 4/4x/12
- Metallgehäuse, IP42 Typ 1 und IP66 Typ 3/2/12
- Bimetall-Überlastrelais der Klasse 10 oder elektronische Überlastrelais
105-C – IEC-Wendestarter
- Metallgehäuse – Bereich 9 bis 85 A
- Plastikgehäuse – Bereich 0,1 bis 23 A
- „Snap-together“-Verdrahtungstechnologie
109-C – Nicht reversierender IEC-Starter
- Metallgehäuse – Bereich 9 bis 85 A
- Plastikgehäuse – Bereich 0,1 bis 43 A
- „Snap-together“-Verdrahtungstechnologie
Die Snap-In-Verdrahtungs-Infografik erklärt, wie Sie mit farblich codierten Klemmenleisten Zeit sparen und Verdrahtungsfehler verringern können.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- cULus Listed
- CE-Kennzeichen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für IEC-Kompaktstarter mit und ohne Gehäuse | 100-PP006 | |
Kurzschlussfestigkeit (weltweit) - Produktprofil | SCCR-PP002 | |
Auswahlanleitung für Starter im Gehäuse mit Snap-Together-Verdrahtung | CMPNTS-SG001 | |
Spezifikationen zu IEC-Schützen | 100-TD013 | |
Ungefähre Abmessungen und technische Daten zu IEC-Startern | 100-TD015 | |
Spezifikationen zu Bimetall-Überlastrelais der Serien 193-K und 193-T1 | 193-TD010 | |
Spezifikationen zu E1 Plus-Überlastrelais | 193-TD011 | |
Spezifikationen zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Verdrahtung von Startern im Gehäuse leicht gemacht | CMPNTS-SP007 | |
Flyer zum Canada Regional Configuration Centre | CMPNTS-QR002 | |
Flyer zum Western Regional Configuration Center | CMPNTS-QR003 | |
Flyer zum Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004 |