Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix-VP-Series-Servomotoren

  • Allen-Bradley-Kinetix®-VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix-5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.
Allen-Bradley-Kinetix®-VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix-5500- und 5700-Servoantrieben optimiert.

Unsere Kinetix® VP-Series-Servomotoren bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke und wurden für den Betrieb mit Kinetix 5500- und 5700-Servoantrieben optimiert. Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten kontinuierliche Leistung und gleichbleibendes Drehmoment. Die Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit und die lebensmittelgeeigneten Kinetix VPF-Servomotoren bieten hohe dynamische Leistung. Der Kinetix VPH-Motor für hygienische Umgebungen, der dieselbe Motorleistung für hygienische Spritzwasserumgebungen bietet, rundet das Portfolio ab.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Kinetix VP mit geringer Eigenträgheit
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation

Überblick

  • Bietet dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeit-Informationen zur Motorleistung
  • Optimiert für die Anpassung des Leistungsbereichs und für eine effiziente Größenbestimmung des Systems
  • Feedback, Motorbremse und Motorleistung über ein einziges Kabel

Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Spitzendrehmoment: 2,76  73,5 Nm
  • Leistungsbereiche von 0,4 bis 3,16 kW (0,54 bis 4,23 Horsepower)
  • Spannungsklassen von 200 V und 400 V mit optionaler integrierter 24-V-Bremse
  • Einkabel-Optionen für den Motor von 1  15 m
  • Hygienisches Design mit Gehäuse aus Edelstahl 316 und einer glatten Oberfläche gemäß den 3A- und EHEDG-Richtlinien
  • Spritzwassereinstufung gemäß IP69K und NSF-Zertifizierung

Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Lüfter

  • Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Drehmomentwerte von 17,6 bis 191,1 Nm
  • Nennleistung: 4,0  30,0 kW
  • Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Interne Permanentmagnettechnologie
  • IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
  • Verbesserte Qualität des Drehmoments
  • Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert

Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb ohne Lüfter

  • Erhältlich in 3 Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Drehmomentwerte: 15,3  167,7 Nm
  • Nennleistung: 3,4  24,4 kW
  • Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Interne Permanentmagnettechnologie
  • Verbesserte Qualität des Drehmoments
  • IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
  • Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert

Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Drehmomentwerte von 0,46 bis 33,0 Nm
  • Geringe Rotorträgheit, optional Wellendichtung

Lebensmittelgeeignete Kinetix VPF-Servomotoren

  • Erhältlich in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Drehmomentwerte von 0,93 bis 19 Nm
  • Bietet lebensmittelverträgliche weiße Lackierung, optionale Wellendichtung sowie lebensmitteltaugliche Wellendichtung und lebensmitteltaugliche Lackierung nach USDA
  • Beinhaltet Befestiger und Welle aus Edelstahl

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Kinetix-VP-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit gehören zum Beispiel:

  • Automatisierte Montage
  • Automatisierte Inspektion
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Fördertechnik
  • Verpackung
  • Pharmazeutik
  • Drucker
Chevron DownChevron Down
Sehen Sie sich dieses Video an, um den Kinetix VPC-Servomotor in Aktion zu erleben

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Kinetix VP-Series-Servomotoren zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

Weitere Informationen

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil: Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb VPC-PP001
Produktprofil: Kinetix VPH-Servomotoren für Hygieneanwendungen VPH-PP001
English
Produktprofil: Kinetix 5500- und Kinetix VP-Servomotor 2198-PP001
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der Kinetix-Servomotoren der VP-Serie anzeigen

Zertifizierungen

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL und CSA Recognized, E146578
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP-Servomotoren Chevron RightChevron Right