Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Kinetix HPK-Series-Hochleistungs-Asynchronmotoren

  • Allen-Bradley-Kinetix®-HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen.
Allen-Bradley-Kinetix®-HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen.

Unsere  Kinetix® HPK-Series™-Hochleistungs-Asynchronmotoren verbinden höchste Leistung mit präzisen Positionierungsfunktionen. Diese Motoren verfügen über Wicklungen, die für eine Servosteuerung mit High-Resolution-Feedback entwickelt wurden. Sie bieten die Genauigkeit, die Ihre Anwendung erfordert. Auf der Grundlage bewährter asynchroner Motortechnologie bieten sie höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
HPK-Series Hochleistung
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Tools und Ressourcen
  • Dokumentation

Überblick

  • High-Resolution-Feedback (bis zu 2 Millionen Pulse pro Umdrehung)
  • Optionales Multi-Turn-Absolut-Feedback
  • Motorwicklung mit konstantem Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich
  • Geringe Rotorträgheit für höhere Beschleunigung
  • Dauerdrehmoment von 96–955 Nm (849–8445 lb/Zoll)
  • Spitzendrehmoment von 192–1927 Nm (1699–17042 lb/Zoll)
  • Nenndrehzahlen von 1500 und 3000 U/min
  • Eine Integration in unsere Kinetix®-7000-Servoantriebe ermöglicht eine Erweiterung der Integrate- Motion-Lösungen auf bis zu 150 kW (200 PS)
  • Feedback-Anschluss und Anschlusskasten für Leistungskabel nach DIN-Standard
  • Integrierte Gebläsekühlung sorgt für höhere Leistung in einer kompakten Bauform
  • Flansch- und/oder Sockelmontage (IEC-Standard)

Zu den typischen Anwendungsbereichen der HPK-Series™-Servomotoren gehören zum Beispiel:

  • Hochleistungs-Verpackungsmaschinen
  • Produktveredelung
  • Wicklung/Abwicklung/Neuwicklung
  • Sheeter-Anlagen
  • Fördertechnik
  • Metallverarbeitung
  • Spritzgießverfahren
  • Ablängmaschinen

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Tools und Ressourcen

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Erste Schritte
Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Erste Schritte
Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.

Weitere Informationen

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen der asynchronen Kinetix-Servomotoren der HPK-Serie anzeigen

Zertifizierungen

UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Rotationsservomotoren Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK Asynchron-Servomotoren Chevron RightChevron Right