Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Elektrozylinder der VP- und MP-Series

  • Die Allen-Bradley Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearmotionssanwendungen bereit.
Die Allen-Bradley Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearmotionssanwendungen bereit.

Unsere Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen bereit. Diese Zylinder nutzen die Software RSLogix 5000, um mit wiederholbarer Positionierung, Geschwindigkeit und Kraft ein- und auszufahren. Den Branchenstandards entsprechende Befestigungen und Gelenkköpfe vereinfachen die Montage und reduzieren den Aufwand für Mechanik, Verdrahtung und Inbetriebnahme.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Elektrozylinder der VP- und MP-Serien
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Software
  • Dokumentation

Überblick

  • Lineare Vorschubkraft von bis zu 2500 N (562 lbs)
  • Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s
  • Lineare Hublängen von bis zu 800 mm
  • ISO-15552-Zylinder mit 32, 40 und 63 mm Durchmesser
  • Flansch-, Gabel- und Zapfenmontagen
  • Positionierungswiederholbarkeit von ±0,02 mm
  • Hochauflösendes Absolut-Feedback
  • 100 % Arbeitszyklus-Einstufung
  • Präzisions-Erdungskugelrollspindeln und Schwerlast-Lager
  • Haltebremsen mit 24 V DC verfügbar
  • Führungsstangen und Stangenköpfe

VPAR-Elektrozylinder

  • Anschluss mit nur einer Kabelverbindung
  • Nahtlose Konnektivität für Kinetix 5500-Antrieben

MPAR-Elektrozylinder

  • Separate Anschlüsse für Strom- und Feedbackkabel
  • Optionaler DSL-Wandlerbausatz für Verbindungen zu Kinetix 5500-Antrieben

Typische Anwendungsbereiche für unsere Elektrozylinder der VP- und MP-Serien:

  • Fördertechnik
  • Volumetrische Befüllung und Prozesssteuerung
  • Fabrikation
  • Drücken, Ziehen, Auswerfen, Pressen und Klemmen von Teilen
  • Verpackung
  • Elektronikmontage
  • Stecksysteme
  • Inspektions- und Prüfausrüstung

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Software

Verwenden Sie die folgende Software, um Ihre Elektrozylinder der VP- und MP-Serien zu programmieren.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.

Erste Schritte
Main Image
Die Grundlage Ihrer industriellen digitalen Transformation

Die FactoryTalk®-Software wurde entwickelt, um ein Ökosystem anspruchsvoller Industrieanwendungen (einschließlich IoT) zu unterstützen. Sie setzt an der Edge im Fertigungsbereich an und kann von On-Premise bis in die Cloud skaliert werden. Optimieren Sie Ihre Industrieumgebung mit einer Software, die hochmodernes Design bietet, die Wirtschaftlichkeit maximiert und eine vorausschauende und erweiterte Instandhaltung ermöglicht.

Erste Schritte

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Produktprofil des Kinetix 5100/5300 Servoantriebs und des Kinetix TLP Servomotors KNETIX-PP001
English
Produktprofil für MP-Serie-Elektrozylinder MOTION-PP004
English
Produktprofil für den elektrischen VPAR-Linearaktor MOTION-PP018
English
 
Sie suchen nach technischer Dokumentation?

Informationen über Produktspezifikationen, Installationsanleitungen, Benutzerhandbücher, Produktzertifizierungen und vieles mehr finden Sie im Technical Documentation Center.

Technische Publikationen und Zertifizierungen zu den Elektrozylindern der VP-Serie anzeigen Technische Publikationen und Zertifizierungen zu den Elektrozylindern der MP-Serie anzeigen

Zertifizierungen

UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • cUL Listed
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lineare Lösungen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Linearaktoren Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR- und MPAR-Linearaktuatoren Chevron RightChevron Right