Unsere Produkte für die Energieüberwachung informieren Sie, wie viel Strom verbraucht wird, welches die größten Verbraucher sind, wann am meisten Strom verbraucht wird, wie hoch die Kosten sind und wie gut die Stromqualität ist. Verwenden Sie die Hardware und Software für die Energieüberwachung zum Verbessern der Geräteproduktivität und -lebensdauer sowie zum Senken des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten, und steigern Sie somit den Gewinn Ihres Unternehmens.
1426 – PowerMonitor 5000
Der PowerMonitor 5000™ der Serie 1426 stellt die nächste Generation an hochwertigen Geräten zur Messung der Leistungsqualität dar. Mit seinen Funktionen zur Messung von Kernleistung und Energie bringt der PowerMonitor 5000 die Energieüberwachung auf eine neue Stufe.
1408 – PowerMonitor 1000
Der PowerMonitor™ 1000 der Serie 1408 ist eine kompakte Leistungsüberwachung für Lastprofile, Kostenzuordnung oder Energiesteuerung. Unser Monitor kann in Ihre vorhandenen Energieüberwachungssysteme integriert werden, um Zwischenzählermessungen bereitzustellen. Unsere speicherprogrammierbaren Steuerungen (PLC-5®, SLC® und ControlLogix®-Familie) kommunizieren problemlos mit dem PowerMonitor™ 1000 und stellen Energiedaten für Steuerungssysteme bereit.
1420 – PowerMonitor 500
Der PowerMonitor™ 500 der Serie 1420 verfügt über eine integrierte LCD-Anzeige in einem kompakten Befestigungsmaß, mit der Sie einen unmittelbaren Überblick über Ihren Energieverbrauch erhalten. Unser Monitor ist eine wirtschaftliche Option zur Erfassung des Energieverbrauchs und stellt kritische Daten bereit, mit deren Hilfe Sie Entscheidungen während des Betriebs treffen, den Energieverbrauch verringern und die Gewinne Ihres Unternehmens steigern können.
1411 – Stromwandler
Stromwandler der Serie 1411 sind Niederspannungswandler für verschiedene Leistungsmessgeräte und -anwendungen wie Schutzrelais, analoge Geräte, Wandler und PowerMonitor™-Produkte.
1608 I-Sense-Spannungsüberwachungsgeräte
Die I-Sense-Spannungsüberwachung der Serie 1608 überträgt eingehende Ereignisdaten zur Leistungsqualität über Ethernet- oder Modemverbindung an i-Grid®-Server. Die Ereignisdaten werden gesammelt, analysiert und in Form von Ereignismeldungen an Abonnenten gesendet. Sie können jederzeit und überall Ereignisdaten und Berichte abrufen: per Mobiltelefon oder über einen Computer mit Internetverbindung.