Mini-Splitter und T-Stücke der Serie 898N und 1485P ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und optoelektronischen Sensoren. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden. Unsere Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschlüssen am anderen Kabelende. Unsere Verbindungskabeloptionen beinhalten ein Kabel mit integrierten Anschlüssen an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Verfügbar in Längen von 1,8, 3,65 und 6 m (Industrienorm)
- 2-, 3-, 4- und 6-polige Anschlusstypen
- Heavy-Duty-Kabel, STOOW, 16 oder 18 AWG (1,310 oder 0,8230 mm) (Industrienorm)
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Mit Spiralkabeln
- Mit 16 AWG: 600 V
- 18 AWG: 300 V
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung
- UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |