Die Mini-Schraubklemmen der Serie 871A sind passive Geräte für den Einsatz mit Kabeln. Sie sind als Stecker und Buchse verfügbar und enthalten Schraubklemmen oder Schneidklemm-Steckverbinder, die eine schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln im Fertigungsbereich ermöglichen. Die geraden oder rechtwinkligen Ausführungen sind für verschiedene Kabeldurchmesser verfügbar.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- 4- und 5-polige Modelle verfügbar
- Unterstützung für feldseitige Installation
- Schraubklemmen für eine einfache und sichere Installation
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |