Mini-Anschluss- und -Verbindungskabel der Serie 889N ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern und optoelektronischen Sensoren. Die Mini-Verkabelungsoptionen beinhalten Anschlusskabel mit integriertem Stecker oder Buchsenstecker an einem Ende und Litzenanschluss am anderen Kabelende. Die Verkabelungsoptionen für Verbindungskabel beinhalten integrierte Anschlüsse an jedem Kabelende (einmal Stecker, einmal Buchse).
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Mit Mehrzweck-18-AWG-Kabeln
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- 2-, 3-, 4-, 5- und 6-polige Konfigurationen
- Vibrationsfestigkeit durch per Ratsche zu befestigende Kupplungsmutter
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
- Konformität mit UL 2238
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Produktprofil für die UL2238-Zertifizierung für Anschluss- und Verbindungskabel | 889-PP003 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |