IDC-Steckverbinder bieten den Komfort von IDC-Verbindungen in Steckverbinderform als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank. Dieser Zinkspritzgussanschluss mit vier Drähten ist optimal für den Anschluss von Drähten mit Gehäusen geeignet mit der Flexibilität der Feldanpassung.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Ermöglicht Feldinstallation ohne Handwerkzeuge
- Mit 24-22-AWG-Leitern
- Bietet 4-polige Konfiguration
- Umfasst PG9
- Viton®-O-Ring
- Ermöglichen einfache Änderung vorhandener Kabelinstallationen
- Schneidklemmtechnik für sichere und zuverlässige Installation
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |