Die EAC-Schnellkupplungskabel der Serie 888 ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Anschlüsse sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- 22-AWG-Leiter (0,3250 mm²)
- Steckverbinder für Kabeldurchführung
- Konfiguration mit 3 oder 4 Drähten
- Montagegewinde M14 x 1
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |