Unsere Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit MDSA-AC-Modulen der Serie 198 ausgelegt. Das Gehäuse aus Polyurethan sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Zur Verwendung mit MDSA-AC-Modulen der Serie 198
- Gehäuse aus Polyurethan (PUR) für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Vibrationsfestigkeit durch per Ratsche zu befestigende Kupplungsmutter
Spezifikationen
Zertifizierungen
-
CSA-Zulassung
-
UL Recognized
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |