Mit unseren passiven AC-Mikro-Verteilern der Serie 898 können über ein einziges Anschlusskabel mehrere Geräte an ein Steuerungssystem angeschlossen werden. Jeder Verteiler verfügt über Buchsensteckverbinder mit Gewinde (4, 6 oder 8, je nach Modell) für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Mehrere parallel verdrahtete, 3-polige AC-Mikrosteckverbinder
- Sehr gut sichtbares, gelbes PET-Gehäuse für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Technische Daten zu Verteilern | 898-TD001 |