Unsere AC-Mikro-Anschlusskabel der Serie 889 ermöglichen den sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Kabel mit einem Drahtdurchmesser von 22 AWG oder 18 AWG können bündig oder nicht bündig und mit geraden oder rechtwinkligen Anschlüssen ausgestattet sein. Für Anwendungen, bei denen die Ausrüstung beweglich sein muss, sind auch spezielle Spiralkabel verfügbar.
Überblick
- Mit 18 oder 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, Kabelrollen, PVC
- Sehr gut sichtbarer, gelber PVC-Kabelmantel für Öl- und Chemikalienbeständigkeit
- Verstärktes Heavy-Duty-Geflecht, das als geerdete Abschirmung dient, reduziert Störungen
- Vibrationsfestigkeit durch per Ratsche zu befestigende Kupplungsmutter
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CSA-Zulassung
- UL Recognized
- Konformität mit UL 2238
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zu Verbindungstechnik und Netzwerkmedien | CONEC-BR001 | |
Produktprofil für die UL2238-Zertifizierung für Anschluss- und Verbindungskabel | 889-PP003 | |
Technische Daten zu Anschlusskabeln und vor Ort montierbaren Anschlüssen | 889-TD002 |