Loading

Zustandsüberwachung

Zustandsüberwachung
  • Integrierte Systeme
  • Software
    • Überblick
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • Tragbare Datenerfassungsgeräte
    • Überblick
    • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
    • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren

Unsere Zustandsüberwachungsprodukte liefern Ihnen die wesentlichen Daten, die Sie benötigen, um ungeplante Ausfallzeiten und somit unnötige Kosten zu vermeiden. Die Echtzeitüberwachung des Zustands Ihrer Maschinen ermöglicht eine intelligente Fertigung. Auf diese Weise können Sie potenzielle Equipment-Ausfälle vorhersagen und sich vor ihnen schützen, bevor sie sich auf die Qualität und die Wartungskosten auswirken können.


Ein Satz von vier grauen Zustandsüberwachungs-Steuerungsmodulen mit einem breiteren Hauptmodul auf der linken Seite, gefolgt von drei Erweiterungsmodulen. Alle verfügen über abnehmbare Klemmverbindungen am Sockel, vertikale Entlüftungslöcher und Produktetiketten auf der Modulschaltfläche mit dunkelblauem Text und Allen-Bradley-Logo.

Integrierte Zustandsüberwachung Dynamix 1444

Unser Dynamix™ 1444 integriertes Zustandsüberwachungs-System hilft Ihnen, die Maschinen in Ihrer Integrated Architecture zu überwachen und zu schützen. Dynamix 1444 kann auf jede rotierende Machine oder Kolbenmaschine in Ihrer Einrichtung angewendet werden. Dabei ist es so konfiguriert, dass jede Maschine einzeln überwacht wird und die aussagekräftigsten Informationen bereitgestellt werden. Dieses System kann Daten für viele verschiedene Anwendungprogramme bereitstellen – zum Schutz oder zur Überwachung einer Anlage, zur Verbesserung oder Erfüllung von Qualitätszielen oder zum Ermöglichen einer zustandsbasierten Instandhaltung oder eines vorausschauenden Instandhaltungsprogramms.

Produktdetails

Ein Computer-Desktop-Bildschirm mit einem farbigen Dashboard, das aus vier Emonitor-Datenansichten besteht

Emonitor-Software für die Zustandsüberwachung

Unsere Zustandsüberwachungssoftware der Serie 9309 Emonitor® dient gemeinsam mit unseren Monitoren und tragbaren Datensammlern zur Einrichtung und Ausführung eines Programms zur vorausschauenden Wartung. Die Emonitor-Software bietet Ihnen eine umfassende Suite von Tools für langfristige Trend-, Grafik- und Alarmierungsfunktionen, um die frühestmöglichen Hinweise auf die Entwicklung von Maschinenfehlern zu erkennen.

Schauen Sie sich die Emonitor Learning Video-Serie an, um das Beste aus Ihrer Emonitor-Software herauszuholen.

Produktdetails

Sensoren für die Zustandsüberwachung 

Unsere Zustandsüberwachungssensoren nehmen Vibrations- und Positionsmessungen für alle gängigen Einsatzzwecke in Umgebungen mit extremen Temperaturen und in Gefahrenbereichen vor.

Ein gewickeltes blaues Kabel, bei dem ein Ende an einer metallischen Sonde in der unteren linken Ecke und das andere Ende an einem Treibermodul befestigt ist
Wirbelstromsondensysteme

Unsere Wirbelstromsonden der Serie 1442 eignen sich für Messungen von Wellenschwingung, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubposition an Industriemaschinen.

Produktdetails
Ein gerader zylindrischer und rechtwinkliger Beschleunigungssensor mit einem gewickelten blauen Kabel
Beschleunigungssensoren

Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von Vibrationen in industriellen Maschinen verwendet.

Produktdetails

Tragbarer handgehaltener Datensammler mit LCD-Display, blauen Richtungs- und Funktionsschaltern und grau nummerierten Schaltern

1441 Dynamix 2500 Tragbare Datenerfassungsgeräte 

Unsere tragbaren Datenerfassungsgeräte der Serie 1441 Dynamix™ 2500 können eine Vielzahl verschiedener Analysefunktionen messen, verarbeiten, anzeigen und speichern. Sie unterstützen die vorausschauende Instandhaltung und ermöglichen wichtige Diagnosen der Maschinenvibrationen.

Produktdetails

1440 XM verteiltes Maschinenzustandsüberwachungssystem

Unser verteiltes Maschinenzustandsüberwachungssystem warnt die Bediener und schaltet ggf. Maschinen auch direkt ab, wenn schwerwiegende Bedingungen erkannt werden, die zu großen Schäden oder katastrophalen Ausfällen führen können.

Ein graues Messungsmodul auf einer DIN-Schiene montiert
Standarddynamikmessmodul

Unsere Standarddynamikmessmodule der Serie 1440 XM® 124 überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibrationen bei rotierenden Geräten.

Produktdetails
Ein leicht nach rechts gerichtetes graues Messungsmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einer leichten Ansicht der Oberseite des Moduls
Dynamik-Messmodule für ControlNet-Netzwerke

Unsere Dynamik-Messmodule der Serie 1440 XM® für ControlNet™-Netzwerke überwachen Vibration, Druck und Belastung bei rotierenden Bauteilen. Diese Module sind für die Integration in ControlLogix®-Steuerungen konzipiert, die über einen ControlNet™-Adapter der Serie 1440 verbunden sind.

Produktdetails
Ein leicht nach rechts gerichtetes graues Messungsmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einer leichten Ansicht der Oberseite des Moduls
Dual-Speed-Module

Unsere Dual Speed-Module der Serie 1440 XM® 220 nehmen Eingaben von standardmäßigen Tachometern entgegen. Diese Module werden im zweikanaligen, einzelnen redundanten Kanalmodus oder Gegenlaufmodus verwendet, um zu steuern, wie Sensoren die Drehzahl-, Beschleunigungs- und Spitzenmessungen berechnen. Sie können eigenständig oder in DeviceNet™-Netzwerken eingesetzt werden und stellen Echtzeitdaten und Statusinformationen für andere XM-Module, speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessleitsysteme und Zustandsüberwachungssysteme bereit.

Produktdetails
Ein leicht nach rechts gerichtetes graues Messungsmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einer leichten Ansicht der Oberseite des Moduls
Relaismodule

Unsere Relaismodule der Serien 1440 XM® 441 und 442 sind geeignet, wenn über die einzelnen Relais auf der Platine der Messmodule hinaus weitere Relais benötigt werden.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Zustandsüberwachung Chevron RightChevron Right